It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Godwin-tilbehør

Viser 1 – 6 af 6

Godwin

Cam and Groove Fittings

  • Quick and easy coupling system 
  • 2" to 8" standard fittings and adapters available, 10” and 12” available by special order 
  • For...

Godwin

HDPE-rør

  • Stærke, slidstærke, fleksible og med lav vægt
  • Høj ydelse og lang levetid
  • Vejrbestandig

Godwin

QD Rør & Beslag

  • Varmgalvaniseret stål med stor trækstyrke
  • Quick Disconnect (QD) koblingssystem​
  • 2" til 12" rør, fittings og adaptere er tilgængelige

Godwin

Slanger

  • Et komplet udvalg muligheder vedrørende indsugnings- og afløbsslanger
  • Fås med (QD) koblinger til hurtig frakobling
  • Standardlængder er 10 ft og 20 ft...

Godwin

Trailere & Vogne

  • 3” tapleje til tilkoblingsanordning (andre muligheder er tilgængelige)
  • DOT LED-indikatorer
  • Elektriske bremser
  • 6-bens stikdåse (runde ben) til trailer...

Godwin

Vejramper

  • Robust stålkonstruktion
  • Kan passeres af køretøjer med bredde på 3,6 m
  • Lav profil, som er nem at passere
  • Faste partikler kan passere
  • Monteret med PN10...