It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Kontra- & skydeventiler

Oversigt Dokumentation & Værktøjer
Oversigt

Oversigt

Produktfunktioner
  • Kontraventiler og skydeventiler til spildevand har 100 % uhindret gennemstrømning for at forhindre tilstopning

  • Ventiler af god kvalitet sikrer lang brugslevetid

  • Ventilerne kan monteres i vandret eller lodret position​

STOPVENTIL

Ventiler fremstillet specielt til spildevand forhindrer tilstopning 100 %, fordi de skaber frit flow gennem ventilen. Ventiler af god kvalitet forlænger brugslevetiden. Ventilen lukker, hver gang pumpen stopper - tusindvis af gange over mange år.

SKYDEVENTIL OG SPADEVENTIL

Xylem tilbyder skydeventiler, der er velegnede til spildevand. De har helt frit flow gennem ventilen for at forhindre tilstopning med faste stoffer i vandet.

Ventiler af god kvalitet sikrer en lang brugslevetid med normal funktion selv efter mange år i drift.

Spadeventiler har en kort indbygningslængde, f.eks. til installation under trange forhold.

Sump (P)

Wet Pit (P)

​Semi-permanent, dykket pumpeinstallation. Sump med pumpe installeret på dobbelte guiderør med automatisk tilslutning til afgangsrøret.​

Mobil (F)

Portable (F)

​​Fritstående, semi-permanent, dykket pumpeinstallation. Fritstående pumpe med forbindelse til udløbsslange eller -rør i sumpe med begrænset plads.

Mobil (S)

Portable (S)

​​Mobil, dykket pumpeinstallation. Mobil pumpe med slangekobling eller flange til forbindelse til afgangsrøret.​

Tørinstallation, vertikal (T)

Dry Installation vertical (T)

​​Vertikal, permanent, tør pumpeinstallation. Den dykkede pumpe er installeret i en tør sump, med flangeforbindelse til suge- og afgangsrøret.​

Tør installation (Z)

Dry Installation (Z)

Horisontal, permanent, tør pumpeinstallation. Den dykkede pumpe er installeret i en tør sump, med flangeforbindelse til suge- og afgangsrøret.​ ​

Dokumentation & Værktøjer

Dokumentation & Værktøjer

Interaktive Værktøjer

Tekniske produktoplysninger

Få yderligere tekniske oplysninger om dine Xylem-produkter her.