It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Tandemtilslutninger

Oversigt Tilbehør
Oversigt

Oversigt

Produktfunktioner
  • Forbinder to eller flere pumper i rækkefølge for at opnå ekstra løftehøjde
  • Fås til BS-pumper i Flygt 2000- eller 2600-serien
  • Muliggør slange- og rørtilslutninger

Flygt-tamdemtilslutninger

Tandemtilslutninger, der fås til Flygt-pumper i serierne BS 2000 og BS 2600, erstatter filteret ved pumpeindløbet og gør det muligt at tilslutte slange, koblinger med gevind og Victaulic-komponenter.​

Pumper tilsluttet i serie

  • Løftehøjden for den enkelte pumpe, der er forbundet i rækkefølge, føjes til den samlede løftehøjde for alle pumper i serien.
  • Pumperne kan være identiske eller af forskellig type, så længe den enkelte pumpe passer til den krævede designkapacitet
  • Den samlede løftehøjde må ikke overskride begrænsningerne for pumper, slanger eller andet udstyr

Tilbehør

Tilbehør

Tilbehør

QD Rør & Beslag

  • Varmgalvaniseret stål med stor trækstyrke
  • Quick Disconnect (QD) koblingssystem​
  • 2" til 12" rør, fittings og adaptere er tilgængelige

Tandemtilslutninger

  • Forbinder to eller flere pumper i rækkefølge for at opnå ekstra løftehøjde
  • Fås til BS-pumper i Flygt 2000- eller 2600-serien
  • Muliggør slange- og rørtilslutninger

HDPE-rør

  • Stærke, slidstærke, fleksible og med lav vægt
  • Høj ydelse og lang levetid
  • Vejrbestandig