It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Strømtransformere & Strømshunts

Oversigt Brancher & Anvendelsesområder
Oversigt

Oversigt

Produktfunktioner

Flygts strømtransformere fås i DON-formen (donut) eller STF-formen (square foot) og nedenstående strømstyrker:

  • CT050DON - 50 til 5 ampere
  • CT050SFT - 50 til 5 ampere
  • CT100DON - 100 til 5 ampere
  • CT100SFT - 100 til 5 ampere
  • CT150DON - 150 til 5 ampere
  • CT150SFT - 150 til 5 ampere
  • CT200DON - 200 til 5 ampere
  • CT200SFT - 200 til 5 ampere

Strømtransformere og strømshunts arbejder sammen med MultiSmart intelligent Pump Station Manager og MonitorPro og leverer effektiv motorbeskyttelse og -monitorering.

Strømshunts

Flygts SR5-strømshunt er særligt designet til overbelastningsbeskyttelse og strømmonitorering:

 SR5 5A - 50MV

Bemærk: Der skal bruges én adapter for hver 3-faset motor, der er tilsluttet. Fysiske dimensioner: 74 mm H x 32 mm B x 113 mm D

Brancher & Anvendelsesområder

Brancher & Anvendelsesområder

Anbefalede Brancher og Anvendelsesområder

Kommunal spildevandspumpning og -rensning
Kommunalt vand og spildevand Kommunal spildevandspumpning og -rensning