It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Monteringsbeslag

Oversigt Brancher & Anvendelsesområder
Oversigt

Oversigt

Produktfunktioner
  • Nem rengøring af sonden
  • Strækker sig én fod ud fra væggen
  • 2,5 mm AISI 316 rustfrit stål

Sæt med standardmonteringsbeslag (MTAK-1)

Sættet med standardmonteringsbeslag leveres sammen med alle multisensorsonder. Det er fremstillet i 2,5 mm 316 rustfrit stål. Sættet med monteringsbeslag indeholder en indbygget skraber til nem rengøring af sonden.

Sæt med udvidet monteringsbeslag (MTAK-2)

Et udvidet monteringsbeslag, der rækker ca. 30 cm ud fra væggen.

Brancher & Anvendelsesområder

Brancher & Anvendelsesområder

Anbefalede Brancher og Anvendelsesområder

Kommunal spildevandspumpning og -rensning
Kommunalt vand og spildevand Kommunal spildevandspumpning og -rensning