It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Horisontal tørinstallation af pumpe

Oversigt Dokumentation & Værktøjer
Oversigt

Oversigt

Produktfunktioner
  • Dykkede pumper i tørre installationer er beskyttet mod oversvømmelse og lækagefri
  • Motorer, der er større end 10 kW, har indbygget køling og kræver ikke ekstern ventilation
  • God serviceadgang i pumpens sugeside med unik teleskopåbning
  • Flygt Z-løfteudstyr forenkler servicen
  • Valgfri skinner og servicevogn

DRIFT AF TØRINSTALLEREDE DYKKEDE PUMPER

Flygt dykkede pumper har driftmæssige fordele i pumpeinstallationer med tørinstallerede pumper:

  • Lækagefri drift. Der er ikke nogen akseltætning, der kan lække spildevand i pumpehallen.
  • Oversvømmelsesbeskyttet motor. Hvis pumpehallen bliver oversvømmet, fortsætter den dykkede pumpe driften.
  • Motorer, der er større end 10 kW, har indbygget køling, der minimerer ventilatorernes strømforbrug. Kølingen er uafhængig af den omgivende lufttemperatur.

Service er blevet nemmere med:

  • Den patentbeskyttede teleskopiske serviceluge giver nem adgang til pumpens sugeside (Flygt-pumperne 3085–3315)
  • Afløbsventil i pumpens spiralhus (Flygt-pumperne 3085–3315)
  • Løfteudstyr, der er designet til håndtering af motor og pumpehjul
  • Servicevogn og skinner, der giver nem adgang til drevenheden og pumpehjulet (Flygt-pumperne 3153–3315)

INSTALLATIONSKOMPONENTER

Flygt NT 3085–3315-pumper har et stativ med den patenterede teleskopiske serviceåbning. Ekstraudstyr omfatter:

  • Afløbsventil
  • Serviceløfteanordning
  • Servicevogn og skinner (10–100 kW, pumperne 3085–3315)

De store Flygt-pumper CT og NT 3231–3800 leveres med et robust stålstativ. En valgfri serviceløfteanordning fås til motoren og omrøreren.

Tør installation (Z)

Dry Installation (Z)

Horisontal, permanent, tør pumpeinstallation. Den dykkede pumpe er installeret i en tør sump, med flangeforbindelse til suge- og afgangsrøret.​ ​

Dokumentation & Værktøjer

Dokumentation & Værktøjer

Interaktive Værktøjer

Tekniske produktoplysninger

Få yderligere tekniske oplysninger om dine Xylem-produkter her.

Dokumenter