It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Vertikal tør pumpeinstallation

Oversigt Dokumentation & Værktøjer
Oversigt

Oversigt

Produktfunktioner
  • Dykkede pumper i tørre installationer er beskyttet mod oversvømmelse og lækagefri
  • Motorer, der er større end 10 kW, har indbygget køling og kræver ikke ekstern ventilation
  • God serviceadgang i pumpens sugeside
  • Komplet installationssæt med pumpestand og indsugningsrør
  • Fleksibel installation

DRIFT AF TØRINSTALLEREDE DYKKEDE PUMPER

Flygt dykkede pumper har driftmæssige fordele i pumpeinstallationer med tørinstallerede pumper:

  • Lækagefri drift. Der er ikke nogen akseltætning, der kan lække spildevand i pumpehallen.
  • Oversvømmelsesbeskyttet motor. Hvis pumpehallen bliver oversvømmet, fortsætter den dykkede pumpe driften.
  • Motorer, der er større end 10 kW, har indbygget køling, der minimerer ventilatorernes strømforbrug. Kølingen er uafhængig af den omgivende lufttemperatur.
  • Servicelugen giver nem adgang til pumpens sugeside.

INSTALLATIONSKOMPONENTER

  • En robust pumpestand i støbejern eller stål
  • 90° sugekrumning (op til DN 400) med serviceluge
  • Pumpens udløbsretning kan roteres i trin eller uendeligt

For 10-100 kW mellemstore pumper medfølger instruktionstegningen for betonstativet.

Tørinstallation, vertikal (T)

Dry Installation vertical (T)

​​Vertikal, permanent, tør pumpeinstallation. Den dykkede pumpe er installeret i en tør sump, med flangeforbindelse til suge- og afgangsrøret.​

Dokumentation & Værktøjer

Dokumentation & Værktøjer

Interaktive Værktøjer

Tekniske produktoplysninger

Få yderligere tekniske oplysninger om dine Xylem-produkter her.