It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Flygt Dry Installation

Oversigt Brancher & Anvendelsesområder Dokumentation & Værktøjer
Oversigt

Oversigt

Produktfunktioner
  • Fleksibel
  • Robust
  • Effektiv
  • Druknesikker
  • Sikker

Sikre og smarte løsninger giver robuste og effektive installationer

Da der ikke findes to pumpestationer med nøjagtigt de samme krav, er fleksible løsninger af afgørende betydning for at understøtte en lang række forskellige installationsscenarier. Flygt’s teknisk avancerede sortiment til tørtopstillede installationer har gjort det enkelt at opnå den bedst mulige opsætning med henblik på optimerede pumpeapplikationer.

Vores sikre og smarte løsninger giver robuste og effektive installationer, der reducerer installationstid og -omkostninger. Desuden er dykkede Flygt pumper, der er monteret tørtopstillet, udstyret med druknesikker motor, som forhindrer driftsmæssig nedetid. Hvis pumpestationen bliver oversvømmet, kører pumpen fortsat.

VERTIKAL TØRTOPSTILLET INSTALLATION

Med Flygt løsningen til vertikal tørtopstillet installation er installationsprocessen hurtig og enkel og uden tidskrævende tilpasninger. Det smarte design giver fleksibilitet til at tilpasse standen, så den passer til enhver installation, hvilket i høj grad sparer både tid og penge.

Hurtig installation

Da Flygt løsningen til vertikal tørtopstillet installation kun består af fem dele, er den nem og hurtig at installere. Sammenlignet med løsninger i beton giver den en tidsbesparelse på op til 75 % i forbindelse med selve installationen.

Robust struktur

Det forarbejdede støbejernsdesign giver installationen den nødvendige stabilitet til at forhindre vibrationer og sikre minimal systemslitage og -støj.

Fleksibelt design

Det unikke design med fleksibilitet i højden gør det nemt at tilpasse pumpen til forskellige rør-positioner, og muligheden for at rotere pumpens afgangsflange 360 grader gør det muligt at tilpasse den problemfrit til en eksisterende suge-/indløbsflange.

HORISONTAL TØRTOPSTILLET INSTALLATION

Med Flygt løsningen til horisontal tørtopstillet installation er det at adskille driv-enheden nu en hurtig, nem og sikker handling. Der kan opnås tidsbesparelser på op til 90 % i forbindelse med eftersyn, fordi der ikke er behov for at skille motoren fra pumpen for at få adgang til pumpehjulet.

Den specialdesignede serviceløsning med en balanceret løfteenhed muliggør sikker håndtering af motoren og pumpehjulet og forenkler service og vedligeholdelse dramatisk.

Sikker håndtering

Servicevognen/-slæden gør det nemt at trække drivenheden tilbage og sikrer, at drivenheden fortsat er perfekt justeret i forhold til pumpehussamlingen. For pumper med høj kapacitet (100-800 kW) er slæden forsynet med en hydraulisk aktuator, der styres af en håndpumpe, hvilket garanterer sikker håndtering.

Nem at få adgang til. Nem at servicere

De patentbeskyttede serviceløsninger på indløb, der er teleskopiske for indløbsstørrelser på under 350 mm (14”) og pivoterende for størrelser over dette, giver nem adgang til pumpens sugeende, hvilket gør det nemt at få adgang til pumpehjulet, uden at det er nødvendigt at skille hele pumpen ad.

Forbedret arbejdsmiljø

Dykkede Flygt pumper, der er installeret tørt, er forsynet med druknesikre motorer, hvilket sikrer, at pumperne fortsat vil fungere, selvom pumpestationen bliver oversvømmet. For pumper med lav til medium kapacitet (2-100 kW) er der også en drænport, der sikrer, at pumpehuset er tømt, før der påbegyndes arbejde på pumpen – en enkel innovation, der forbedrer arbejdsforholdene og gør en stor forskel på din arbejdsdag.

Dokumentation & Værktøjer

Dokumentation & Værktøjer

Brochure