It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Oversigt Technical Drawings Tilbehør Brancher & Anvendelsesområder Dokumentation & Værktøjer
Oversigt

Oversigt

Produktfunktioner
  • Kapacitet: op til 90 m3/h
  • Løftehøjde: op til 150 m
  • Effekt: op til 1,5 kW pr. pumpe
  • Væsketemperatur: op til 80 °C
  • Maksimalt driftstryk: 16 bar

SmartDrive-serien er designet til øgning og overførsel af vandtryk. Den anvender den nyeste teknologi til nemt at levere vand ved det korrekte tryk og flow til beboelsesbygninger og lette kommercielle anvendelser.

  • Variabel hastighed sikrer jævn trykkontrol og støjsvag performance uden trykstød
  • Drive og Motor virkningsklasse IES2, reducerer levetidsomkostningerne
  • Trykket forbliver konstant på trods af, at der ofte forekommer variationer i vandforbruget
  • Pumperne er certificeret til drikkevandsbrug (WRAS, ACS og D.M.174)
  • Kommunikation via Modbus og BACnet med valgfrie kort

Fås med én, to eller tre pumper:

  • e-HME-serien: horisontale flertrinspumper

Plug and pump-boostersæt

Systemet er nemt at idriftsætte og betjene takket et brugervenligt HMI med forudindstillet pakke. Enheden indeholder manifold af rustfrit stål, vibrationsdæmpere, kontra- og skydeventiler. Den er godkendt til klasse C1, den bedste i klassen i forhold til harmonisk forstyrrelse, så der er ikke behov for yderligere EMC-filter. Med kapslingsklasse IP55 er den også velegnet til barske miljøer. Analog input 0-10 V fås til ekstern styring. 

Driftssikkerhed

Opnå kontrol med flere pumper uden en ekstern pumpestyring. SmartDrive er udstyret med én tryktransmitter pr. pumpe for 4-20 mA-signal. Dvs. at selvom en eller flere pumper eller transmitterre er defekte vil det ikke påvirke driften og du er dermed garanteret en sikker drift.

Hver SmartDrive har potentialefri kontaktfunktioner for fejlmelding, automatisk alternering mellem pumper samt termosikring i motorer.

Teknologi

Technical Drawings

Tilbehør

Tilbehør

Tilbehør

e-HM Horisontale flertrinscentrifugalpumper

Horisontal flertrins centrifugalpumpe

e-SV serien – Vertikale flertrinspumper i rustfrit stål

DESIGNFUNKTIONER:

  • Pumperne med G, N versioner er certificeret WRAS og ACS til drikkevandsbrug

  • Mekanisk tætning kan udskiftes uden at skille pumpen ad (gælder kun >5,5 kW dvs, 33-46-66-92-125SV)

  • Designet gør det muligt at fjerne den mekaniske pakning uden afmontering af motoren

  • Udskiftelig diffusor-slidring (PPS glasfyldt teknopolymer der kan modstå kemisk ætsende og mekanisk aggressive væsker samt højtemperaturvæsker)

  • Reduceret aksiale trækkraft giver længere levetid for standardmotorlejerne (17.500 t)

  • Bøsninger af hårdt materiale (wolframcarbid/siliciumcarbid) forbedrer levetiden og evnen til at klare krævende opgaver som kedelfødning

  • Mulighed for højtemperaturtætning (180° C maks.) med lavt NPSH-design og højtryksdesign (op til 40 bar) kan fås på bestilling.

Andre unikke egenskaber ved e-SV omfatter integrationen af ydelsesfejlsøgningsenheder, såsom i-Alert™-vibrationsovervågning og Dry Run-sensor. i-Alert™ og Dry Run-sensoren findes som tilbehør til alle modeller.

Læs mere på Lowaras egen hjemmeside om Multistage Pumps.

Brancher & Anvendelsesområder

Brancher & Anvendelsesområder

Anbefalede Brancher og Anvendelsesområder

Trykforøgelse
Byggesystemer Trykforøgelse
Byggesystemer
Kommercielle bygninger Byggesystemer
Kildevand
Minedrift og brydning af sten/aggregater > Produktion Kildevand
Vandtransport og -trykforøgelse
Minedrift og brydning af sten/aggregater > Produktion Vandtransport og -trykforøgelse
Genbrug af vand og spildevand
Minedrift og brydning af sten/aggregater > Produktion Genbrug af vand og spildevand
Procesanalyse og behandling
Minedrift og brydning af sten/aggregater > Produktion Procesanalyse og behandling
Dokumentation & Værktøjer

Dokumentation & Værktøjer

Manual

Technical Brochure