It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

ResiBoost Intelligent system med konstant vandtryk til boliger

Oversigt Technical Drawings Brancher & Anvendelsesområder Dokumentation & Værktøjer
Oversigt

Oversigt

Produktfunktioner
  • Maks. Q: 7,2 m3/h
  • Maks H: 70 m
  • Fås i AISI 304 og 316
  • 1-faset
  • Maks. 1,1 kW motor

ResiBoost er en serie af systemer med konstant vandtryk til energieffektiv vandforsyning til boliger. Det er en komplet, nøglefærdig løsning, der indeholder Loware-pumper af rustfrit stål, en frekvensomformer og alle de nødvendig komponenter i én og samme pakke.

Enheden er programmeret til konstant tryk og er nem at opstille og betjene. Det krævede tryk skal blot indstilles (Plug-and-play). Se videoen under videofanen for yderligere oplysninger.

ResiBoost er designet til at være sikker og har indbygget beskyttelse mod overstrøm, forkert forsyningsspænding, kortslutning og tørkørsel. Den kan også omgås manuelt i tilfælde af en VFD-fejl.

RESIBOOST FÅS MED FØLGENDE PUMPER:

  • e-HM vertikal flertrinspumpe
  • BG selvansugende pumpe
  • GS 4” borerørspumpe
Teknologi

Technical Drawings

Brancher & Anvendelsesområder

Brancher & Anvendelsesområder

Anbefalede Brancher og Anvendelsesområder

Små landbrug
Landbrug og vanding Små landbrug
Kildevand
Minedrift og brydning af sten/aggregater > Produktion Kildevand
Vandtransport og -trykforøgelse
Minedrift og brydning af sten/aggregater > Produktion Vandtransport og -trykforøgelse
Genbrug af vand og spildevand
Minedrift og brydning af sten/aggregater > Produktion Genbrug af vand og spildevand
Procesanalyse og behandling
Minedrift og brydning af sten/aggregater > Produktion Procesanalyse og behandling
Dokumentation & Værktøjer

Dokumentation & Værktøjer

Interaktive Værktøjer

Xylect

Værktøj til valg af Xylem-produkter.

Brochure

Manual