It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

2840-serien Vandboostersystem

Oversigt Specifikationer Brancher & Anvendelsesområder Dokumentation & Værktøjer
Oversigt

Oversigt

Produktfunktioner

Model nr.: 2840-serien

  • Integreret pumpe- og tanksystem
  • Kan monteres lodret eller vandret
  • Flowhastigheder på op til 4,5 US gallons/min (17 liter/min)

Booster-systemerne i Flojet 2840-serien er designet med henblik på at levere konstant vandtryk på 0 til 40 psi (0,7 til 2,7 bar) og en maksimal flowhastighed på 4,5 gpm ved 10 psi (0,7 bar). Pumpen er fuldautomatisk og med indbygget indgangsfilter, trykafbryder og stopventil, og den genererer en jævn gennemstrømning lige fra meget lav gennemstrømning til fuld gennemstrømning. Typiske anvendelser omfatter applikationer, hvor der er meget lavt vandtryk og store udsving. Nem installation – kræver kun, at vandledningerne og strømledningen tilsluttes.

Specifikationer

Specifikationer

 
 
Specifications
02840000A
02840010A
02840100A
02840110A
02840210A
02840300A
02840400A
Content
Kit consists of a 115V Quad MPU, 4.5 GPM, SW 40, 0.77 gal capacity accumulator tank, plastic monting board, and pump inlet strainer
Kit consists of a 115V Quad MPU, 3.5 GPM, SW 45, 0.77 gal capacity accumulator tank, plastic monting board, and pump inlet strainer
Kit consists of a 12V Quad MPU, 4.5 GPM, SW 40, 0.77 gal capacity accumulator tank, plastic monting board, and pump inlet strainer
Kit consists of a 12V Quad MPU, 3.5 GPM, SW 45; 0.77 gal capacity accumulator tank, plastic monting board, and pump inlet strainer.
Kit consists of a 230V Quad MPU, 3.5 GPM, SW 45, 0.77 gal capacity accumulator tank, plastic monting board, and pump inlet strainer
Kit consists of a 24V Quad MPU, 4.5 GPM, 5.0 amp, SW 40, 0.77 gal capacity accumulator tank, plastic monting board, and pump inlet strainer
Kit consists of a 36V Quad MPU, 4.5 GPM, SW 40, 0.77 gal capacity accumulator tank, plastic monting board, and pump inlet strainer
Voltage
115 (VAC)
115 (VAC)
12 (Vdc)
12 (Vdc)
230 (VAC)
24 (Vdc)
36
Pressure Switch Setting
40 (psi)
45 (psi)
40 (psi)
45 psi (psi)
45 (psi)
40 (psi)
40 psi
Flow Rate
4.5 GPM
3.5 (gpm)
4.5 (gpm)
3.5 GPM (gpm)
3.5 (gpm)
4.5 US Gallons/min (17 Litres/min);
4.5 GPM
Max. Pressure
40psi (2.8bar)
40psi (2.8bar)
40psi (2.8bar)
40psi (2.8bar)
40psi (2.8bar)
40psi (2.8bar)
40psi (2.8bar)
Strainer
Included
Included
Included
Included
Included
Included
Included
Port Type
1/2" or 3/4" hose barb
1/2" or 3/4" hose barb
1/2" or 3/4" hose barb
1/2" or 3/4" hose barb
1/2" or 3/4" hose barb
1/2" or 3/4" hose barb
1/2" or 3/4" hose barb
Brancher & Anvendelsesområder

Brancher & Anvendelsesområder

Anbefalede Brancher og Anvendelsesområder

Dispensering af kolde drikkevarer
Føde- og drikkevareservices Dispensering af kolde drikkevarer
Føde- og drikkevareservices
Føde- og drikkevarer Føde- og drikkevareservices
Hot Beverage Dispensing
Food & Beverage Services Hot Beverage Dispensing
Ismaskiner og køling
Føde- og drikkevareservices Ismaskiner og køling
Kildevand
Minedrift og brydning af sten/aggregater > Produktion Kildevand
Vandtransport og -trykforøgelse
Minedrift og brydning af sten/aggregater > Produktion Vandtransport og -trykforøgelse
Genbrug af vand og spildevand
Minedrift og brydning af sten/aggregater > Produktion Genbrug af vand og spildevand
Procesanalyse og behandling
Minedrift og brydning af sten/aggregater > Produktion Procesanalyse og behandling
Dokumentation & Værktøjer

Dokumentation & Værktøjer

Technical Brochure

Dokumenter