It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Oversigt Specifikationer Dokumentation & Værktøjer
Oversigt

Oversigt

Produktfunktioner

Model nr.: 4305-serien

  • Selvansugende op til 2,4 m vertikal løftehøjde
  • Quick-connect plug-in-porte til nem installation
  • Trykdysekontrol (ekstraudstyr) til kørsel af pumpen efter behov

Selvansugende membranpumpe 12v. Flowhastigheder op til 13,5 liter/min, trykafbryder, kan modstå tryk op til 2,8 bar (40 psi). Ideel til rengøring af fritidsbåde, fiskekasser, ankerkæder og joller. Alle modeller inkluderer sugekurv, 'L’ inkluderer også en dyse.

Specifikationer

Specifikationer

12v Deck Wash Pump
04305144L
4305144A
Voltage
12 (Vdc)
12 (Vdc)
Flow Rate
3.5 US Gallons/Min (13.5 Litres/Min)
3.5 US Gallons/Min (13.5 Litres/Min)
Pressure Switch Setting
20psi (1.4 bar) Cut In, 40psi (2.8 bar) Cut Out
20psi (1.4 bar) Cut In, 40psi (2.8 bar) Cut Out
Amp Draw
5 (amp)
5.0 (amp)
Port Type
3/4" Hose & 3/4" Thread included
3/4" Hose & 3/4" Thread included
Strainer
Included
Included
Nozzle
Included
See 'L' Model
Dokumentation & Værktøjer

Dokumentation & Værktøjer

Dokumenter