It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Livewell-pumper monteret på transom

Oversigt Specifikationer Brancher & Anvendelsesområder
Oversigt

Oversigt

Produktfunktioner

Serie af livewell-pumper monteret på transom

Vi præsenterer hermed Rules serie af belufterpumper monteret på transom På denne måde kan fiskeren opnå professionel beluftning af livewell uden behov for at installere en pumpe gennem skroget. Den unikke "hurtigtudløsende” pumpe med sibund kan nemt klikkes på plads i det medfølgende transombeslag. Om aftenen kan pumpen fjernes med henblik på opbevaring. Pumperne har 1,8 m ledninger.

Specifikationer

Specifikationer

 
 
Pumps
24TB
25DTB
20RTB
27DTB
Flow Rate
360 (gph) 1363 (lph)
500 (gph) 1893 (lph)
800 (gph) 3028 (lph)
1100 (gph) 4164 (lph)
Port Type
3/4" (19mm) Hose barb
3/4" (19mm) Hose barb
3/4" (19mm) Hose barb
1 1/8 (28.6mm) Hose barb
Voltage
12v (Vdc)
12 (Vdc)
5 (amp)
12 (Vdc)
Amp Draw
2.1 (amp)
1.9 (amp)
12 (Vdc)
3.3 (amp)
Fuse Size
2.5 (amp)
2.5 (amp)
2.8 (amp)
6 (amp)
Brancher & Anvendelsesområder

Brancher & Anvendelsesområder

Anbefalede Brancher og Anvendelsesområder