It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

“STC” Tournament Series™ Aftagelig motorkassette

Oversigt Specifikationer Brancher & Anvendelsesområder Dokumentation & Værktøjer
Oversigt

Oversigt

Produktfunktioner

40XSTC-serien

Til Thru-Hull-applikationer (gennem skottet) Lige 4-3/4" (121 mm) Pickup-rør

Specifikationer

Specifikationer

Pumps
401STC
Flow Rate
500 (gph) 1893 (lph)
Discharge
1 1/8 (inch) 28.6 (mm)
Voltage
12 (Vdc)
Amp Draw
2.1 (amp)
Fuse Size
2.5 (amp)
Brancher & Anvendelsesområder

Brancher & Anvendelsesområder

Anbefalede Brancher og Anvendelsesområder

Dokumentation & Værktøjer

Dokumentation & Værktøjer

Dokumenter