It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Oversigt Specifikationer Brancher & Anvendelsesområder
Oversigt

Oversigt

Produktfunktioner

 Dette produkt er nu forældet.

Oplysningerne heri er kun til information.
Udfaset

Til Seacock Applications Lige 1" (25 mm) Pickup-rør med konisk gevind

Specifikationer

Specifikationer

 
 
Pumps
20XFC
201FC
203FC
205FC
207F
Style
Cartridge
Cartridge
Cartridge
Cartridge
Non-CartridgeHeavy Duty Long Life
Flow Rate
360 (gph) 1363 (lph)
500 (gph) 1893 (lph)
700 (gph) 2650 (lph)
1100 (gph) 4163 (lph)
1200 (gph) 4542 (lph)
Discharge
3/4 (inch) 19 (mm)
3/4 (inch) 19 (mm)
3/4 (inch) 19 (mm)
1 1/8 (inch) 28.6 (mm)
1 1/8 (inch) 29 (mm)
Voltage
12 (Vdc)
12 (Vdc)
12v (Vdc)
12 (Vdc)
12 (Vdc)
Amp Draw
1.9 (amp)
2.1 (amp)
2.8 (amp)
3.3 (amp)
8.4 (amp)
Fuse Size
2.5 (amp)
2.5 (amp)
5.0 (amp)
6.0 (amp)
15.0 (amp)
Brancher & Anvendelsesområder

Brancher & Anvendelsesområder

Anbefalede Brancher og Anvendelsesområder