It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Oversigt Specifikationer Brancher & Anvendelsesområder
Oversigt

Oversigt

Produktfunktioner

Rules iltgeneratorsystemer

 

Højtydende beluftere til levende agn, der holder agn og fangst i live og sunde i en mindre mængde vand. Der tilføres luft med vandet ved pumpens omrører. Herefter opstår der millioner af mikrofine bobler, som forsigtigt sendes ud af pumpen og ind i livewell. Da boblerne er så små, forbliver de suspenderet i vandet i længere tid og skaber således større iltning til dine skrøbelige agn og fangst.

Specifikationer

Specifikationer

Pumps
250
251
252
Flow Rate
500 (gph) 1893 (lph)
800 (gph) 3028 (lph)
1100 (gph) 4164 (lph)
Port Type
3/4" (19mm) Hose barb
3/4" (19mm) Hose barb
1 1/8" (28.6mm)
Voltage
12 (Vdc)
12 (Vdc)
12 (Vdc)
Amount of bait
Up to 10 lbs
Up to 25 lbs
Up to 50 lbs
Brancher & Anvendelsesområder

Brancher & Anvendelsesområder

Anbefalede Brancher og Anvendelsesområder