It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

“C” Tournament Series™ Aftagelig motorkassette

Oversigt Specifikationer Brancher & Anvendelsesområder Dokumentation & Værktøjer
Oversigt

Oversigt

Produktfunktioner

“C” Tournament Series™ Aftagelig motorkassette

 

Til anvendelser med skroggennemføring, vinklet 102 mm opsamlingsslange

Specifikationer

Specifikationer

Pumps
401C
403C
405C
Flow Rate
500 (gph) 1893 (lph)
800 (gph) 3028 (lph)
1000 (gph) 3785 (lph)
Discharge
1 1/8 (inch) 28.6 (mm)
1 1/8 (inch) 28.6 (mm)
1 1/8 (inch) 28.6 (mm)
Voltage
12 (Vdc)
12 (Vdc)
12 (Vdc)
Amp Draw
2.1 (amp)
2.8 (amp)
3.3 (amp)
Fuse Size
2.5 (amp)
5.0 (amp)
6.0 (amp)
Brancher & Anvendelsesområder

Brancher & Anvendelsesområder

Anbefalede Brancher og Anvendelsesområder

Dokumentation & Værktøjer

Dokumentation & Værktøjer

Dokumenter