It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

209FDP Tournament-serien, 1600 GPH Livewell-pumpe med to indgange

Oversigt Specifikationer Brancher & Anvendelsesområder
Oversigt

Oversigt

Produktfunktioner

Model nr.: 209FDP

Tournament-serien, 1600 GPH Livewell-pumpe med to indgange

Konstrueret til at kunne modstå strabadserne under konkurrencefiskeri; pumpen i Tournament-serien er den livewell-pumpe på markedet, der har den største kapacitet. Denne model har en glasfyldt nylonbund med to porte, der valgfrit kan tilsluttes en spulepumpe. Anti-luftlåsfunktion og en kraftig motor med lang levetid.

Specifikationer

Specifikationer

Pumps
209FDP
Flow Rate
1600 (gph) 6056 (lph)
Voltage
12 (Vdc)
Inlet Ports
1 (inches) 25 (mm)
Discharge
1 1/8 (inch) 28.6 (mm)
Brancher & Anvendelsesområder

Brancher & Anvendelsesområder

Anbefalede Brancher og Anvendelsesområder