It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

209B Tournament-serien, 1600 GPH Livewell-pumpe med bronze bund

Oversigt Specifikationer Brancher & Anvendelsesområder
Oversigt

Oversigt

Produktfunktioner

Model nr.: 209B

Tournament-serien, 1600 GPH Livewell-pumpe med bronze bund

Pumpen i Tournament-serien, der er designet til de mest barske anvendelser, er den livewell-pumpe på markedet, der har den største kapacitet. Pumpen har en bronzefarvet bund, en anti-luftlåsfunktion og en robust motor med lang levetid.

Specifikationer

Specifikationer

Pumps
209B
Flow Rate
1600 (gph) 6056 (lph)
Voltage
12 (Vdc)
Port Type
1" (25mm) NPT Inlet, 11/8" (28.6mm) dicharge
Brancher & Anvendelsesområder

Brancher & Anvendelsesområder

Anbefalede Brancher og Anvendelsesområder