It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

GEM modulært brandslukningsboostersæt iht. EN12845

Oversigt Specifikationer Technical Drawings Tilbehør Brancher & Anvendelsesområder Dokumentation & Værktøjer
Oversigt

Oversigt

Produktfunktioner
  • Compliant with the EN 12845 standard for automatic sprinkler systems
  • Electric motor or diesel engine
  • Equipped with high quality Lowara e-NSC end suction pumps
  • Jockey pump option
  • Delivery up to 766 m3/h
  • Head up to 146 m

Brandslukningsboostere i GEM-serien

GEM-serien af brandslukningsboostere fås i et modulært system, der er fuldt i overensstemmelse med EN12845-standarden for automatiske sprinklersystemer og UNI 10779-standarden for slukningssystemer.

Xylem konfigurerer alle moduler som en enkelt enhed indeholdende en pumpe, som enten kan være elektrisk eller dieseldrevet alt efter dine behov. Hvert modul indeholder alle hovedkomponenter og tilsluttes og samles på fabrikken i henhold til EN12845-standarderne. Den korrekte vandforsyning opnås ved anvendelse af en kombination af moduler - enten enkel, pålidelig enkel, dobbelt eller kombineret alt efter dine behov - i henhold til EN12845-standarden for brandslukningssystemer.

Der anvendes som regel to hovedservicepumper til brandslukningssystemer − den ene i ‘run’-tilstand og den anden i ‘stand-by’-tilstand. Der kan anvendes elektriske motorer eller dieselmotorer afhængig af den grad af driftssikkerhed, der kræves af systemet. I henhold til pkt. 10.2 i EN12845 kan en elektrisk motor højst drive én servicepumpe i tilfælde af enkelt, pålidelig enkelt eller dobbelt vandforsyning med flere pumper. Det betyder, at størstedelen af installationerne kræver mindst én dieselmotorpumpe som backup til den elektriske hovedpumpe.

GEM-serien af brandslukningsboostermoduler leveres som komplette enheder og omfatter vores eller e-NSC-seriens vandrette pumper. Vores store sortiment gør det muligt at skræddersy dine valg til dine systemkrav og stadig overholde EN12845.

GEM-serien af modulære brandslukningsboostere omfatter:

  • horisontale, elektriske pumper med aksialt indløb, der er forsynet med hydraulisk side- og kontrolpanel.
  • horisontale, elektriske pumper med aksialt indløb med jockey-pumpe, der er monteret nederst på den elektriske pumpe samt hydraulisk side- og kontrolpanel, der er monteret på en ramme.
  • dieseldrevet motorpumpe med aksialt indløb sammen med hydraulisk side- og kontrolpanel samt brændstoftank
Specifikationer

Specifikationer

General Specification
GEM
Delivery
up to 766 m³/h
Head
up to 146 m
Power
up to 200 kW
Maximum operating pressure
16 bar
Teknologi

Technical Drawings

Tilbehør

Tilbehør

Tilbehør

e-NSC End suction-pumper af støbejern

HØJ EFFEKTIVITET

Nydesignede, højeffektive hydrauliske funktioner, der ligger godt og vel over ErP2015-niveauet, samt IE3-motorer danner grundlaget for særdeles lave driftsomkostninger. Med henblik på at reducere driftsomkostningerne yderligere kan e-NSC udstyres med en Hydrovar-pumpe-controller med variabel hastighed (op til 45 kW).

 

LANG LEVETID OG NEM VEDLIGEHOLDELSE

Robust design og udskiftelige slitageringe i rustfrit stål sikrer lang levetid. e-NSC er også designet med henblik på nem vedligeholdelse, og alle servicepunkter er lettilgængelige, hvilket reducerer nedetiden.

DEN HELT RIGTIGE KONFIGURATION

e-NSC er den rigtige løsning til tusindvis af væsker. Materialevalgmulighederne spænder fra støbejern til rustfrit duplex-stål og forskellige mekaniske muligheder i forbindelse med tætningsfladerne.

e-NSC end suction-pumperne leveres i tre forskellige konfigurationer:

  • Bundramme med kobling og motor
  • Pumpehjulet koblet direkte på motoraksel
  • Fast kobling på standardmotor
Brancher & Anvendelsesområder

Brancher & Anvendelsesområder

Anbefalede Brancher og Anvendelsesområder

Byggesystemer
Kommercielle bygninger Byggesystemer
Midlertidige brandpumper
Havne og shipping Midlertidige brandpumper
Støvfjernelse og brandsikring
Minedrift og brydning af sten/aggregater > Produktion Støvfjernelse og brandsikring
Produktion
Minedrift og brydning af sten/aggregater Produktion
Brandsikring
Underjordisk Brandsikring
Underjordisk
Minedrift og brydning af sten/aggregater Underjordisk
Miljø, sundhed og sikkerhed
Olie og gas > Downstream Miljø, sundhed og sikkerhed
Downstream
Olie og gas Downstream
Miljø, sundhed og sikkerhed
Olie og gas > Offshore Miljø, sundhed og sikkerhed
Offshore
Olie og gas Offshore
Miljø, sundhed og sikkerhed
Olie og gas > Konventionel Miljø, sundhed og sikkerhed
Konventionel
Olie og gas Konventionel
Miljø, sundhed og sikkerhed
Olie og gas > Hydraulisk frakturering Miljø, sundhed og sikkerhed
Miljø, sundhed og sikkerhed
Olie og gas > Oliesand Miljø, sundhed og sikkerhed
Oliesand
Olie og gas Oliesand
Dokumentation & Værktøjer

Dokumentation & Værktøjer

Interaktive Værktøjer

Xylect

Værktøj til valg af Xylem-produkter.

Manual

Technical Brochure