It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Pneumatisk niveautransmitter, niveaukontakter & niveautilbehør Andet niveau

Oversigt Specifikationer Brancher & Anvendelsesområder Dokumentation & Værktøjer
Oversigt

Oversigt

Produktfunktioner
  • Niveauindikatoren LI 531 har et stort LCD-display, der gør det nemt at foretage niveauaflæsninger på stedet, og som forenkler installationsprocessen for niveautransmittere
  • LTU 301 tilbyder en pris/ydelse, der er tilpasset til PSS-markedet
  • Det robuste design og ultralydsteknologien gør 003S-niveaukontakten perfekt til indikation af overløb
  • NF 5-niveaukontakten er velkendt og tilbyder pålideligt niveau-input, hvilket gør den ideel til fyldnings-/tømningsinstallationer, såsom drænpumpeapplikationer

PNEUMATISK NIVEAUMÅLING OG NIVEAUINDIKATION

LTU 301

LTU 301 er en pneumatisk analog niveausensor, der er velegnet til Flygts FGC-sortiment, som anvendes sammen med Open Bell-systemet. Trykket i Open Bell-enheden (installeret i sumpen) overføres via slangen til LTU 301 (monteret på FGC’en i pumpestationen). Inde i LTU 301 konverterer sensorelementet og elektronikken trykket til et 4-20 mA-signal svarende til det målte niveau.

  • Det er en enkel og alligevel effektiv pneumatisk niveausensorløsning til lav pris
  • Anvendes, når der er brug fro niveaumåling i PSS- eller små pumpestationer

LI 531

Flygt LI 531 er hovedsageligt en niveauindikator til udendørs brug til angivelse af det målte niveau på et LCD-display på LI 531-enheden.

LI 531 har tre hovedformål:

  1. Gør on-site-installation nemmere, når sumpen og kontrolrummet ligger langt fra hinanden ved at levere visning af det målte niveau i marken.
  2. Fungerer som klemkasse, når der er brug for ekstra kabellængde til en bestemt installation.
  3. Er det foretrukne valg, når der er brug for en generel digital indikator for en målt værdi. Enhver LI 531 leveres med et sticker-ark med foruddefinerede og trykte sticker-værdier (såsom m, mA, V, °F, ft, pH osv.). Hver “værdi-sticker” kan anvendes til at angive typen af den værdi, der vises på displayet. “Værdi-sticker'en” fastgøres til forsiden af LI 531 på et foruddefineret placering.

Funktioner:

  •  Let læseligt LCD-display med 3½ cifre
  • Leveres som komplet digital indikator i IP65 plastkabinet
  • Leveres med 4-20 mA strømsignal
  • Intern kalibrering på nul og med valgfri placering af decimalpunktet
  • Kalibrering og justeringer udføres på bagsiden af indikatoren
  • Brug af LI 531 kræver ikke måle- eller testudstyr

NIVEAUKONTAKTER

NF 5

NF 5 er den praktiske niveaukontakt til fyldnings-/tømningsformål som f.eks. start og stop af drænpumper og til de basale Flygt PSS-pakker (indikation af højt niveau).

  • Slår til/fra ved +/- 45° (i forhold til vandret)
  • Fås i forskellige versioner med eller uden stik
  • Kontravægt få som tilbehør

003S

Flygt-niveaukontakt af typen 003S er en solid ultrasonisk kontakt til niveauregistrering, der ofte anvendes som overløbssensor. 

  • Fremstillet af polyphenylensulfid (PPS) for at opnå korrosionsbestandighed i de fleste væsker
  • Monteret i hus i rustfrit stål (SS316), fungerer som kontravægt for at få 003S til at hænge lodret, når enheden hænger frit i kablet
  • Designet til høj- eller lavniveau-alarmopgaver med henblik på at give spændingsfri kontakt eller som en del af et pumpestyringssystem

SAMLEDÅSE

  • Anvendes til støj-/interferensbeskyttelse i forbindelse med VFD-applikationer
  • Tillader splejsning af sensorkablet (inkl. eventuelle udluftningsrør) til de afskærmede
    styreledninger fra RTU'en
  • Indeholder indbygget lynafleder
  • Tilføjer ekstra fugtbeskyttelse af niveautransmitteren
  • Nem afprøvning af sensoropsætningen vha. en intern strømkontrol-LED
  • Gør det muligt at foretage nem tilslutning af HART-modemmet i Flygt HART PC-pakken for LTU701 til LTI 701-niveautransmitteren

Specifikationer

Specifikationer

 
 
General
LTU 301 Niveau sensor
LI 531
NF 5
003S
Samledåse
Power Supply/Supply
18-25 VDC
4-20mA
250V / 15/8A 250V / 10/4A
18-30 VDC
50 VDC max
Output Signal
4-20mA
-
-
Integral SPCO relay (energised when sensor is wet)
4-20mA
Operating Temperature
-20° to 50° C/ -4 to 122° F
-20 to 50° C / -4 to 122° F
Min. 0°C (32°F) Max. 60°C (140°F)
-20° to 70° C/ -4 to 158° F
Standard Measurement Ranges
0-2,5m/0-8ft
-
-
-
Max Measurement Range
2,5m/8ft
-
-
-
Standard Cable Lengths
0,1, 0,2m/4, 8in (LTU 301) 5, 10, 20m/16, 33, 66ft (Open Bell)
-
5, 10, 20m/16, 33, 66ft
15, 25m/49, 82ft
Diaphragm/Technology
Pneumatic
-
-
Ultrasonic
Accuracy
4%
1%
-
-
Specific Approvals (except CE)
-
-
-
-
Liquid Density
-
-
-
-
Materials
-
-
Cable type: PVC A07VV -F3x1/ Cable type: H07RN-F3x1, oil resistant
Polyphenylene Suphide (PPS) for corrosion resistance in most liquids, mounted in a Stainless Steel (SS316) housing
Resolution
-
± 1 count
-
-
Voltage Drop
Max 3,5VDC
-
-
Display Type
3 ½ digit LCD, height 17mm/0.67in
-
-
 
 
System Components
LTU 301 Niveau sensor
LI 531
NF 5
003S
Samledåse
Weight
-
-
-
-
 
 
Other
LTU 301 Niveau sensor
LI 531
NF 5
003S
Samledåse
Scaleable/Possible to change the measurement range
-
-
-
-
IP 66/67 50mA max
Diameter
-
-
-
-
Diaphragm Protection
-
-
-
-
VFD Suitable
-
-
-
-
Lightning Protection
-
-
-
-
Degree of customization possibilities (range, cable etc.)
Low
Low
Low
Low
Sea Water Ready
-
-
-
-
Plug
-
With or without Schuko plug
-
 
 
UV Reactor
LTU 301 Niveau sensor
LI 531
NF 5
003S
Samledåse
Operating temperature (C/F)
-20° to 70° C/ -4 to 158° F
Brancher & Anvendelsesområder

Brancher & Anvendelsesområder

Anbefalede Brancher og Anvendelsesområder

Dræning af tørdok
Havne og shipping Dræning af tørdok
Dræning af tørdok
Kommerciel skibsbygning Dræning af tørdok
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
Interaktive Værktøjer

Tekniske produktoplysninger

Få yderligere tekniske oplysninger om dine Xylem-produkter her.