It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Styringsenheder til pumpestationer myConnect

Oversigt Specifikationer Brancher & Anvendelsesområder Dokumentation & Værktøjer
Oversigt

Oversigt

Produktfunktioner
  • Kompakt og brugervenlig
  • Foruddefinerede konfigurationer til et stort antal applikationer og brugere
  • Intuitiv brugergrænseflade
  • Forskellige kommunikationsfunktioner

TÆM KOMPLEKSITET MED ENKELHED.

Det unikke ved Flygt MyConnect er, at den har alle de funktioner, man skal bruge i en pumpestation for op til fire pumper - herunder en overløbsfunktion og sumprengøring. Analoge og digitale indgange muliggør dataindsamling og -styring for en lang række målinger og anvendelser.

Flygt MyConnect, som er kompakt og nem at bruge, fås som enten en fjernterminalenhed (RTU) eller i en vægmonteret version. Til intelligent overvågning af pumpestationer er Flygt MyConnect Wall en vejrbestandig udendørsversion, der er særligt velegnet til vand og spildevand. Hvis du foretrækker montering i et styringskabinet, er Flygt MyConnect RTU nemt at montere og installere takket være enhedens lille størrelse.

DET KOMPLETTE OVERBLIK DU HAR BRUG FOR

Flygt MyConnect HMI-displayet er særligt designet af Flygts vand- og spildevandseksperter, så du får netop de hurtige, intuitive pumpestyringsdata, du har brug for. Du får et hurtigt overblik over handlingskrævende realtidsdata for besøg på stedet, fjernevalueringer og korrektioner. Alle vigtige data samles i en intuitiv grænseflade, hvor du med kort varsel kan monitorere stationens reelle funktion.

Flygt HMI-displayet giver dig en dashboard-visning af nøgledata, der gør det nemmere at monitorere udstyr, foretage fejlsøgning og identificere tendenser samt diagnosticere og løse problemer.

Specifikationer

Specifikationer

General
RTU
Menneske-maskine-grænseflade (Human Machine Interface – HMI)
Power supply
11-30V DC / 24V AC
24 +/- 20% V DC
Interface
1 x Modem or 1 x RS-232/485 WiFi 2 x RS485 1 x USB
7” TFT / Resolution 800 x 480 pixels 16.7M Colors
I/O
Standard: 6DI, 2DO, 3AI Max: 32DI, 32DO, 16AI, 16AO
Temperature
-20° … 60°C (-4 … 140°F)
-20° … 50°C (-4 … 122°F)
Mounting
DIN-rail
Panel cutout 192 x 138 mm (W x H)
Approvals
CE, cUL, UL
CE, cUL, UL
Communication
RTU
Menneske-maskine-grænseflade (Human Machine Interface – HMI)
Protocols
Modbus® RTU-mode, AquaCom™ or COMLI
CAN bus, CANopen Protocol, Modbus RTU
Materials Of Construction
RTU
Menneske-maskine-grænseflade (Human Machine Interface – HMI)
Enclosure
IP 20
IP 66 front panel (O ring seal) / NEMA 4
Brancher & Anvendelsesområder

Brancher & Anvendelsesområder

Anbefalede Brancher og Anvendelsesområder

Spildevandssystemer
Byggesystemer Spildevandssystemer
Trykforøgelse
Vandland og attraktioner Trykforøgelse
Trykforøgelse
Surfture Trykforøgelse
Trykforøgelse
Kommercielle pools Trykforøgelse
Afvanding af rørbrønd
Applikation på stedet Afvanding af rørbrønd
Slampumpning
Spildevand > Slamhåndtering Slampumpning
Håndtering af regnvand
Regnvand og oversvømmelse Håndtering af regnvand
Forebyggelse af oversvømmelse
Regnvand og oversvømmelse Forebyggelse af oversvømmelse
Dræning
Bolig Dræning
Husdyr- og fjerkræhold
Landbrug og vanding Husdyr- og fjerkræhold
Byggesystemer
Kommercielle bygninger Byggesystemer
Kommunal spildevandspumpning og -rensning
Kommunalt vand og spildevand Kommunal spildevandspumpning og -rensning
Genanvendelse af spildevand
Kommunalt vand og spildevand Genanvendelse af spildevand
Kommercielle pools
Pools og fritidsattraktioner Kommercielle pools
Vandland og attraktioner
Pools og fritidsattraktioner Vandland og attraktioner
Biogas
Landbrug og vanding Biogas
Opgaver i marken
Bygge/anlæg Opgaver i marken
Dokumentation & Værktøjer

Interaktive Værktøjer

Tekniske produktoplysninger

Få yderligere tekniske oplysninger om dine Xylem-produkter her.

Specification

Dokumenter