It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Flygt 4220

Oversigt Specifikationer Brancher & Anvendelsesområder Dokumentation & Værktøjer
Oversigt

Oversigt

Produktfunktioner
  • Justérbar hastighed for at levere det ønskede output - giver mulighed for betydelige energibesparelser.
  • Avanceret funktionalitet og øget systempålidelighed med DirigoTM drivenhed bestående af en synkron permanentmagnetmotor med et integreret motorstyringssystem
  • Super premium IE4 effektivitet tilsvarende motor med nominelle effektmuligheder på 1.1, 1.5, 2.2 og 3.0 kW
  • Brugervenlig betjeningspanel og integreret overvågningsfunktioner, herunder overbelastningsbeskyttelse
  • Integreret overvågningsfunktioner
  • Energibesparende, tilstopningsfrie propeller med diameter på 370 mm eller 580 mm
  • Lave vedligeholdelsesomkostninger takket være avancerede motorer, ActiveSealTM teknologi og holdbar hydraulik
  • Passer nemt til de fleste eksisterende guiderørs dimensioner

Tilpas outputtet til processens krav

Den eneste konstant i spildevandsbehandling er forandring. Hvorvidt det er pga. den daglige variation eller langvarig befolkningsvækst så skifter proceskravene til spildevandsbehandlingen dagligt. Ved at kontrollere outputtet af mikserne kan anlæggene opnå betydelige energibesparelser imens de er forberedt på fremtidige ændringer. Med et integreret drev og fjernbetjening, giver Flygt 4220 dig fuld kontrol, imens næste generations design sikrer en land levetid på pålidelig og effktiv drift.

Justérbarhed ved dine fingerspidser

Flygt 4220 lader dig håndtere både det forventede og ukendte. Operatørpanelet ved tankens side eller anlægsintegrerede kommunikationsfunktioner giver dig kontrollen over din miksers output for at imødekomme de skiftende behov samt at vedligeholde de ønskede resultater, uanset om det skyldes daglige variationer eller sjældne hændelser som sæsonudsving eller procesændringer. Med en Flygt 4220 adaptiv mikser ved du præcis hvad der foregår uden at skulle røre ved mixeren eller endda forlade kontrolrummet.

Specifikationer

Specifikationer

Specifications
Installation method
Mixer rated motor power
Propeller speed range
Efficiency
Propeller diameter
Thrust range
Flygt 4220
50×50 mm (2×2 in.) guide bar 50×100 mm (2×4 in.) guide bar 60×60 mm (2.4×2.4 in.) guide bar 80×80 mm (3×3 in.) guide bar 100×100 mm (4×4 in.) guide bar
1.1-3.0 kW (1.5-4.0 hp)
0-800 rpm
up to 590 N/kW
370 mm (14.5 in.) or 580 mm (22.8 in.)
0-940 N
Brancher & Anvendelsesområder

Brancher & Anvendelsesområder

Anbefalede Brancher og Anvendelsesområder

Dokumentation & Værktøjer

Adaptive Mixers