Oversigt Specifikationer Brancher & Anvendelsesområder Dokumentation & Værktøjer
Oversigt

Oversigt

Produktfunktioner
  • Ideel til filtre til lav vandstand
  • Lav profil på 8” (20 cm)
  • Kan designes til centerafløb og frontafløb
  • Underdrænsystemer med overlegen luft- og vanddistribution, som betyder effektiv returskylning, der giver længere filterkørsler og lavere driftsomkostninger.
  • Nem håndtering - klikkes sammen for hurtig installation 

Ideel til filtre til lav vandstand

Underdrænet opsamler filtreret vand under filtreringskørslen og fordeler vand og luft under returskylning. Renere filtre betyder længere filtreringskørsler og højere vandeffektivitet, mere produktvand og mindre affald. Det reducerer driftsomkostningerne pr. gallon eller liter filtreret vand. Alle Leopold underdræn leverer den overlegne ydelse, der har gjort dem førende i branchen.

Leopold Type SL® underdræn har en lav profil på 8” (20 cm), hvilket gør det til det perfekte valg til filtre til lav vandstand.

Det dobbeltparallelle laterale design og vandgenindvindingskanalerne, der begge er udviklet af Leopold, giver jævn fordeling med mindre end +/- 5 % dårlig fordeling og ingen døde zoner.

Type SL-underdrænet kan specificeres med Leopold I.M.S.® 1000 eller 200 medieriste og fabriksinstalleres på Type S-underdrænet for at spare tid ved installationen. I.M.S medieriste kan erstatte op til 14 tommer (36 cm) mediestøtte-grus, hvilket giver mulighed for samme mediedybde i lodrette rum, der er mindre, eller længere returskyl af luft og vand.

Justering af luftstrømmen giver mulighed for mere kontrol og sparer energi og vand. Luftskylningen kan justeres fra 2 til 5 scfm/sq.ft. (0,6 til 1,5 m/min), der muliggør trykpulserende rengøring under samtidig luft-/vandreturskylning med forskellige mediekonfigurationer. Luftskylningen giver højere forskydningsstyrke og renere medier samt mindre spildevandsgenerering.

Nem håndtering - klikkes sammen for hurtig installation

Type SLunderdræn er også udstyret med interne prelplader, der kan installeres til en tolerance på ± 1/4 inch. Dette er ideelt til ældre installationer, hvor konstruktionstolerancerne ikke er så små. Større installationstolerancer giver også mulighed for enklere installationer og lavere udgifter til filterkonstruktion.

Derudover forhindrer Grout-Tite® Bridge bundfald i at komme ind i afløbskanalen, så der er ingen dyr oprydning.

Specifikationer

Specifikationer

Brancher & Anvendelsesområder

Brancher & Anvendelsesområder

Anbefalede Brancher og Anvendelsesområder

Dokumentation & Værktøjer

Dokumentation & Værktøjer

Brochure