Essence of Life Saajhi-trædepumpe

SAJ15-109
Oversigt Brancher & Anvendelsesområder Dokumentation & Værktøjer
Oversigt

Oversigt

Produktfunktioner
  • En brancheførende pumpe med fokus på den menneskelige faktor og industrielt design sikrer det højeste vand-output pr. enhed af menneskeligt kraft-input
  • Den menneskelige betjening gør det muligt at få pumpen til at fungere i områder med begrænset brændstofforbrug, mens en selvansugende funktion gør det muligt at anvende pumpen på tværs af flere applikationer
  • Robust trykhøjde og output-ydelse giver mulighed for bortpumpning af vand inde fra bygninger eller for indvinding og håndtering af vand i landområder
  • De bekvemme overordnede dimensioner gør det muligt at opbevare pumpen mange forskellige steder, mens det innovative, transportable design gør den velegnet til brug mange steder

Xylems Saajhi er en innovativ, global, OEM-konstrueret trædepumpe til mange forskellige anvendelser inden for vandindvinding og -flytning. Saajhi-trædepumpen bruger hverken elektricitet eller fossile brændstoffer og kan serviceres på stedet. Den har et minimalt antal bevægelige dele og ingen påkrævede værktøjer. Saajhi er en ideel løsning til akut afvanding, kunstig vanding i landområder og situationer, hvor der er behov for vandstyring uden tilgængelig strøm.

Brancher & Anvendelsesområder

Brancher & Anvendelsesområder

Anbefalede Brancher og Anvendelsesområder

Dokumentation & Værktøjer

Dokumentation & Værktøjer

Brochure