Oversigt
- Anvendes til krævende finddelingsopgaver
- Ikke-tilstoppende design
- Pålidelig drift
- Kraftig skæreanordning
HÅRDTARBEJDENDE GRINDER-PUMPE TIL KRÆVENDE OPGAVER
Flygt M 3127 grinder-pumpen er en højtydende, dykket centrifugalpumpe. Glimrende til pumpning af spildevand i boliger og kommercielle bygninger samt inden for landbruget. Grinder-pumpen reducerer affaldsindhold til en tyndtflydende masse, der kan pumpes gennem systemets små rør. Flygt M 3127's primære anvendelse ligger inden for tryksatte spildevandssystemer, der ofte benyttes, når områder med fladt land, bakket topografi, sten og klipper i jordoverfladen eller højt grundvandsspejl giver store udfordringer for konventionelle systemer, der udleder spildevand vha. tyngdekraften.
Hvad enten du har brug for en enkelt grinder-pumpe, en komplet pumpestation eller et helt spildevandssystem, så tilbyder Xylem en smart og økonomisk løsning til bortleding af spildevand til den nærmeste pumpestation eller hovedkloakledning.
DRIFTSSIKKERHED
M 3127 er udviklet til at møde enhver udfordring i forbindelse med spildevandssystemer. Pumpen leveres med et unikt pumpehjul, der giver optimal hydraulisk effektivitet, samt en skæreenhed til krævende opgaver, som knuser partiklerne, så de bliver så små, at de nemt kan transporteres gennem systemets små rør. Dette eliminerer risikoen for tilstopning.
Alle komponenter er specialdesignede og fremstillet med henblik på at optimere driften og forlænge pumpens levetid.
- Dobbelt mekanisk tætningssystem. To sæt mekaniske akseltætninger arbejder uafhængigt af hinanden for at give dobbelt sikkerhed. De fås i wolframcarbid (WCCR) eller siliciumcarbid (SiC) afhængigt af pumpemedierne.
- Fremstillet af robust støbejern
- Spin-out-design, der beskytter tætninger mod slibende partikler
- Motorkablet SUBCAB® er specialudviklet til dykket brug.
Sump (P)
Semi-permanent, dykket pumpeinstallation. Sump med pumpe installeret på dobbelte guiderør med automatisk tilslutning til afgangsrøret.
Mobil (F)
Fritstående, semi-permanent, dykket pumpeinstallation. Fritstående pumpe med forbindelse til udløbsslange eller -rør i sumpe med begrænset plads.