Flygt Grinder-pumper Flygt M 3102

Oversigt Specifikationer Ydelseskurver Brancher & Anvendelsesområder Dokumentation & Værktøjer
Oversigt

Oversigt

Produktfunktioner
  • Anvendes til krævende finddelingsopgaver
  • Ikke-tilstoppende design
  • Pålidelig drift
  • Kraftig skæreanordning

HÅRDTARBEJDENDE GRINDER-PUMPE TIL KRÆVENDE OPGAVER

Flygt M 3102 grinder-pumpen er en højtydende, dykket centrifugalpumpe, der er glimrende til at pumpe spildevand i beboelses-, kommercielle og landbrugsapplikationer. Grinder-pumpen reducerer affaldsindhold til en tyndtflydende masse, der kan pumpes gennem systemets små rør. Flygt M 3102's primære anvendelse ligger inden for tryksatte spildevandssystemer, der ofte bringes i anvendelse, når områder med fladt land, bakket topografi, sten og klipper i jordoverfladen eller højt grundvandsspejl giver store udfordringer for konventionelle systemer, der udleder spildevand vha. tyngdekraften.

Hvad enten du har brug for en enkelt grinder-pumpe, en komplet pumpestation eller et helt spildevandssystem, så tilbyder Xylem en smart og økonomisk løsning til bortleding af spildevand til den nærmeste pumpestation eller hovedkloakledning.

DRIFTSSIKKERHED

M 3102 er udviklet til at møde enhver udfordring i forbindelse med spildevandssystemer. Pumpen leveres med et unikt pumpehjul, der giver optimal hydraulisk effektivitet, samt en skæreenhed til krævende opgaver, som knuser partiklerne, så de bliver så små, at de nemt kan transporteres gennem systemets små rør. Dette eliminerer risikoen for tilstopning.

Alle komponenter er specialdesignede og fremstillet med henblik på at optimere driften og forlænge pumpens levetid.

  • Dobbelt mekanisk tætningssystem. To sæt mekaniske akseltætninger arbejder uafhængigt af hinanden for at give dobbelt sikkerhed. De fås i wolframcarbid (WCCR) eller siliciumcarbid (SiC) afhængigt af pumpemedierne.
  • Fremstillet af robust støbejern
  • Spin-out-design, der beskytter tætninger mod slibende partikler
  • Motorkablet SUBCAB® er specialudviklet til dykket brug.

Sump (P)

​Semi-permanent, dykket pumpeinstallation. Sump med pumpe installeret på dobbelte guiderør med automatisk tilslutning til afgangsrøret.​

Mobil (F)

Frstående, semi-permanent, dykket pumpeinstallation. Fritstående pumpe med forbindelse til udløbsslange eller -rør i sumpe med begrænset plads.

Mobil (S)

​​Mobil, dykket pumpeinstallation. Mobil pumpe med slangekobling eller flange til forbindelse til afgangsrøret.​

Sump (H)

​Semi-permanent, dykket pumpeinstallation. Sump med pumpe ophængt under afgangsrørtilslutningen. Pumpen er automatisk forbundet til afgangsrøret.

Specifikationer

Specifikationer

50 hz
60 hz
Metrisk
US
Ydelseskurver

Ydelseskurver

50 hz
60 hz
Metrisk
US
M 3102 HT 3 phase 2 poles 50hz US
M 3102
M 3102 LT 3 phase 2 poles 50hz US
M 3102
M 3102 HT 3 phase 2 poles 50hz Metric
M 3102
M 3102 LT 3 phase 2 poles 50hz Metric
M 3102
M 3102 HT 1 phase 2 poles 60hz US
M 3102
M 3102 HT 3 phase 2 poles 60hz US
M 3102
M 3102 LT 1 phase 2 poles 60hz US
M 3102
M 3102 LT 3 phase 2 poles 60hz US
M 3102
M 3102 HT 1 phase 2 poles 60hz Metric
M 3102
M 3102 HT 3 phase 2 poles 60hz Metric
M 3102
M 3102 LT 1 phase 2 poles 60hz Metric
M 3102
M 3102 LT 3 phase 2 poles 60hz Metric
M 3102
Brancher & Anvendelsesområder

Brancher & Anvendelsesområder

Anbefalede Brancher og Anvendelsesområder

Dokumentation & Værktøjer

Dokumentation & Værktøjer

Interaktive Værktøjer

Tekniske produktoplysninger

Få yderligere tekniske oplysninger om dine Xylem-produkter her.