Oversigt Brancher & Anvendelsesområder Dokumentation & Værktøjer
Oversigt

Oversigt

Produktfunktioner
  • Stor løftehøjde: Op til 45 m
  • Højt flow: Op til 3 l/s
  • Smart funktionalitet
  • Nem konfiguration

Forbedring af ydeevnen

DXG Plus-systemet består af en modificeret Flygt DXG-pumpe og en vandtæt (IP68), VFD-baseret kontrolenhed. Dette system øger den maksimale løftehøjde med 80 % sammenlignet med konventionelle DXG-pumper, og med en gennemstrømning på op til 3 l/s faciliterer DXG Plus uovertruffen rørrensning og reduceret sedimentering. VFD fungerer også som faseomformer, hvilket gør DXG Plus ideel til 1-faseinstallationer, uden at der er behov for kondensatorer.

DXG-pumpen er blevet modificeret, så den opfylder kravene til højere ydelse – en forbedret skæremekanisme sikrer endnu bedre knusefunktioner, hvilket sikrer tilstopningsfri drift.

Rengøringsbeholder og høj effektivitet

Mere brugervenlig og smartere end nogensinde tidligere, kontrolenheden leveres i en robust aluminiumsboks, der kan monteres inde i tanken. Dette eliminerer behovet for et eksternt el-skab og uhåndterlige enheder, der skal placeres over overfladen, hvilket minimerer fodaftrykket.

DXG Plus-kontrolenheden styrer pumpens ydelse baseret på flow-kravene, og den indeholder en automatisk slubrefunktion, der tømmer tanken helt og rengør den uden at beskadige pumpen. Det forebygger sedimenteret tørstof og fedtaflejring i pumpebrønden og på brøndvæggene. En slubrefunktion før afslutningen af pumpecyklus (2 min.) sikrer energibesparelse og optimeret ydelse, da den automatisk udsætter den næste start fra 12 til 72 timer. Takket være den tidsbaserede drift har systemet ikke brug for start- og stop-niveaukontakter. Systemet inkluderer også en højniveau-regulator.

 

Brancher & Anvendelsesområder

Brancher & Anvendelsesområder

Anbefalede Brancher og Anvendelsesområder

Dokumentation & Værktøjer

Dokumentation & Værktøjer

Interaktive Værktøjer

Tekniske produktoplysninger

Få yderligere tekniske oplysninger om dine Xylem-produkter her.