Flygt Grinder-pumper

Flygt Grinder-pumper

M-3000-SERIEN

  • Kraftig grinder
  • Overlegen findelingsevne
  • Robuste og pålidelige
  • Kraftig skæreanordning

Har du brug for hjælp?

Kontakt en ekspert
Pumpemodeller Teknologi Kundehistorier & White Papers
Pumpemodeller
Ingen resultater matcher din søgning
Teknologi

FLYGT GRINDER-PUMPER

Ikke-tilstoppende og bygget til hårde udfordringer

Flygt grinder-pumper håndterer volumener på op til 15 l/s (250 gpm) med motorer med en effekt på fra 1,5 til 10,9 kW (2 hp to 15 hp). Disse hårdtarbejdende grinder-pumper til krævende opgaver er ideelle til håndtering af spildevand fra beboelsesområder og kommercielle applikationer.

Kundehistorier & White Papers

Some say it cannot be done

SWEDEN

A community in Myra wanted a pressure sewage system (PSS) that was cost-effective and reliable. To be able to offer that a design was made combining Flygt centrifugal grinder pumps with Flygt PC...

Læs mere

Pumping away maintenance

AUSTRALIA

A pressure sewage system (PSS) station in Australia experienced significant fluctuations in traffic patterns: increased traffic during tourist season and limited visitors during the off-season...

Læs mere