Oversigt
HØJ EFFEKTIVITET
Nydesignede, højeffektive hydrauliske funktioner, der ligger godt og vel over ErP2015-niveauet, samt IE3-motorer danner grundlaget for særdeles lave driftsomkostninger. Med henblik på at reducere driftsomkostningerne yderligere kan e-NSC udstyres med en Hydrovar-pumpe-controller med variabel hastighed (op til 45 kW).
LANG LEVETID OG NEM VEDLIGEHOLDELSE
Robust design og udskiftelige slitageringe i rustfrit stål sikrer lang levetid. e-NSC er også designet med henblik på nem vedligeholdelse, og alle servicepunkter er lettilgængelige, hvilket reducerer nedetiden.
DEN HELT RIGTIGE KONFIGURATION
e-NSC er den rigtige løsning til tusindvis af væsker. Materialevalgmulighederne spænder fra støbejern til rustfrit duplex-stål og forskellige mekaniske muligheder i forbindelse med tætningsfladerne.
e-NSC end suction-pumperne leveres i tre forskellige konfigurationer:
- Bundramme med kobling og motor
- Pumpehjulet koblet direkte på motoraksel
- Fast kobling på standardmotor
End suction-pumper, der aldrig har været bedre
Lowara e-NSC end suction-pumperne kombinerer høj effektivitet med stor fleksibilitet med hensyn til installation, materialevalg og temperatur. Dette gør e-NSC til det naturlige valg til transport af vand, hydroniske varme- og kølesystemer, brandbeskyttelsessystemer og et stort antal industrielle applikationer.