Enheder til vakuumopvarmning Bell & Gossett VLR/VLRS-serien af vakuumopvarmningspumper

Oversigt Brancher & Anvendelsesområder Dokumentation & Værktøjer
Oversigt

Oversigt

Produktfunktioner
  • Maksimumtemperatur er 180° F (82° C)
  • Tryk op til 40 psi (276 kPa)

VLR-serien af vakuumopvarmningsenheder leverer en hurtig, jævn fordeling af damp i hele dampopvarmningssystemet. Enhederne er dimensioneret til systemer op til 20.000 EDR. VLR-modtageren er opdelt i to kamre. Det øverste kammer indeholder det recirkulerede vand, der pumpes gennem multi-jet-dysen og et venturi-system, så der skabes et vakuum. Det nederste kammer fungerer som kondensat-akkumulator og er under samme vakuum som det, der findes i returrørene. Resultatet er et kompakt, økonomisk design. VLR'en er tilgængelig i simplex eller duplex.
For ældre systemer med flere luftlækager findes der specielle kapacitetsenheder, der sørger for yderligere fjernelse af luft.

 

MODELLER - RESERVEDELSNUMMER (SE BROCHUREN S-310D FOR DIMENSIONER OG VÆGT)

STANDARDKAPACITET
Enkelt enhed
5VLR1-20-35
5VLR1-20-17
5VLR1-30-35
5VLR1-30-17
5VLR1-40-35
10VLR1-20-35
10VLR1-20-17
10VLR1-30-35
10VLR1-30-17
10VLR1-40-35
15VLR1-20-35
15VLR1-20-17
15VLR1-30-35
15VLR1-30-17
15VLR1-40-35
20VLR1-20-35
20VLR1-20-17
20VLR1-30-35
20VLR1-30-17
20VLR1-40-35

Duplex med dobbelt kapacitet
5VLR2-20-35
5VLR2-20-17
5VLR2-30-35
5VLR2-30-17
5VLR2-40-35
10VLR2-20-35
10VLR2-20-17
10VLR2-30-35
10VLR2-30-17
10VLR2-40-35
15VLR2-20-35
15VLR2-20-17
15VLR2-30-35
15VLR2-30-17
15VLR2-40-35
20VLR2-20-35
20VLR2-20-17
20VLR2-30-35
20VLR2-30-17
20VLR2-40-35

SÆRLIG KAPACITET
Enkelt enhed
5VLRS1-20-35
5VLRS1-20-17
5VLRS1-30-35
5VLRS1-30-17
5VLRS1-40-35
10VLRS1-20-35
10VLRS1-20-17
10VLRS1-30-35
10VLRS1-30-17
10VLRS1-40-35
15VLRS1-20-35
15VLRS1-20-17
15VLRS1-30-35
15VLRS1-30-17
15VLRS1-40-35
20VLRS1-20-35
20VLRS1-20-17
20VLRS1-30-35
20VLRS1-30-17
20VLRS1-40-35

Duplex med dobbelt kapacitet
5VLRS2-20-35
5VLRS2-20-17
5VLRS2-30-35
5VLRS2-30-17
5VLRS2-40-35
10VLRS2-20-35
10VLRS2-20-17
10VLRS2-30-35
10VLRS2-30-17
10VLRS2-40-35
15VLRS2-20-35
15VLRS2-20-17
15VLRS2-30-35
15VLRS2-30-17
15VLRS2-40-35
20VLRS2-20-35
20VLRS2-20-17
20VLRS2-30-35
20VLRS2-30-17
20VLRS2-40-35

Brancher & Anvendelsesområder

Brancher & Anvendelsesområder

Anbefalede Brancher og Anvendelsesområder

HVAC-opvarmning
Building Systems HVAC-opvarmning