Oversigt
- Lagervarer
- Godkendt til 210° F (99° C) kondensat
- Fås fra 2.160.000 BTU/t (2250 lbm/t stm) til 9.600.000 BTU/t (10.000 lbm/t stm)
- Fås i simpleks- og duplekskonfiguration
- Kraftig stålreceiver med korrosionsbestandig HoffGuard™-belægning giver længere levetid
- Går nemt gennem en standarddør på 32 "(813 mm), hvilket letter installationen
- Fremstilles på bestilling
- Trefasemotorer-applikationer
- Tri-volt motorer med kontrolpaneler
- Alternative driftspunkter kan fås på bestilling (kontakt fabrikken)
Hoffman™ HBF horisontal kedelfødningsenhed giver dig en højteknologisk udviklet driftssikkerhed, hvad angår nøjagtig styring af vandstanden i moderne dampkedler. Enhederne leveres med stålreceivere i størrelserne 50, 100 og 200 gallons, med vandstandsglas, mekanisk trykventil og HoffGuard™ korrosionsbestandig belægning, der sikrer længere levetid. Pumperne er systemgodkendte, kompakte centrifugalpumper med pumpehjul i bronze, udskiftelig bronzeslitagering, siliciumcarbid/keramiske mekaniske tætninger, der er dimensioneret til 250 grader, og pumpehus i støbejern. Motorerne er forsynet med et vertikalt monteret, dryptæt kuglelejedesign med indbygget overbelastningsbeskyttelse og aksler i rustfrit stål. Pumperne styres af en dedikeret pumpekontrolanordning på kedlen (fås som ekstraudstyr), der reagerer på ændringer af vandstanden i kedlen. Dette opretholder et optimalt dampniveau i kedlen, hvilket giver maksimal ydelse og sikkerhed. Receiverne kan anvendes til simpleks- og duplekspumper. Applikationer omfatter dampopvarmnings- eller procesapplikationer inden for beboelsesområder, kommercielle bygninger og industri, kemiske rensningsanlæg, kemiske raffinaderier, træmasse- og papirbehandling, tekstilfabrikker og produktionsfaciliteter.