It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

FLYGT Stigrør & trykforøgeranlæg

FLYGT brandslukningsanlæg

- type FPU med pressostat, er beregnet til huse højere end 40 m.

 

STYRESKAB
Flygt styreskab har 2 el-forsyninger. En primær samt en sekundær.

Anlægget vil normalt køre på den primære forsyning.
I tilfælde af at forsyningen forsvinder overtager den sekundære el-forsyning automatisk driften under dette skift er der en forsinkelse på 5 sekunder.

NØDSTART
Skulle el-skab eller pressostat svigte, kan den nødstartes via nødstartknappen (skal installeres i henhold til aftale med de lokale brandmyndigheder). Hvorved al elektronik kobles fra og motoren kører direkte i trekant.

AUTOMATISK UDLUFTER
Udlufter pumpten automatisk ved påfyldning for at undgå tørkørsel og beskadigelse af pumpen.

FLYGT SIKRINGSSÆT - FOR ENSARTET TRYK PÅ 5 BAR
Sikringsventil og kuglehaneventil med indikator, for visning om ventilen er lukket eller åben på de forskellige etager