Nøglefærdige pumpestationer til udendørs installation

Flygts nøglefærdige pumpestationer til udendørs installation er præfabrikerede og fås i en række forskellige design og størrelser, som alle leveres komplette med de nødvendige materialer og udstyr med henblik på let og hurtig installation og idriftsættelse.

Flygts nøglefærdige pumpestationer har et simpelt og minimalistisk design, der er ideelt til bygge- og anlægsarbejde, der kræver reduktion af arbejdsintensive opgaver og hurtig installation.

 

Stationer

EAlle Flygt-stationer leveres formonteret med Flygts afløbstilslutninger, ventiler, afløbsrør med indgang- og udgangstilslutninger, der opfylder kravene på installationsstedet. Stationerne fremstilles af enten glasfiberforstærket polymer (GRP), et stærkt letvægtsmateriale med uovertruffen korrosionsbestandighed, eller polyethylen (PE) til mindre stationer. Det er hurtigt og nemt at installere pumpestationen og Flygt-pumpen.

  • Fleksible ventil- og rørkonfigurationer: Kan tilpasses til de lokale krav med henblik på optimering af pumpestationens udledning
  • Dobbelte føringsstænger: Faciliterer hævning og sænkning af pumpen
  • Integreret udløbstilslutning: Holder Flygt-pumper og afløbsrørsamlinger sikkert på plads på en skrånende sumpbund
  • Optimeret geometri, minimal gulvplads og selvrensende egenskaber eliminerer slamaflejringer og bundfældning på sumpbunden, hvilket reducerer behovet for vedligeholdelse

Gennemse Stationer

Pumper til udendørs installation

Flygts pumper, som er kendt for deres pålidelige anti-tilstopningsegenskaber, udgør den revolutionerende hydrauliske kerne i pumpestationen. Vælg kapacitet og type fra Flygt-grinderpumper til selvrensende Flygt N-pumper. Alle Flygt-pumper er testet på fabrikken for at sikre høj ydeevne og den bedste kvalitet.

  • Mere end 500.000 installationer af Flygt N-pumper på verdensplan
  • Tilstopningsfri og selvrensende ydelse minimerer ikke-planlage vedligeholdelsesomkostninger
  • Den vedvarende høje effektivitet reducerer energiomkostningerne med 25 %

Gennemse pumper

Kontroller

Flygt-styringsenheder kan fås til hele rækken af pumpestationer fra den mindste tryksatte pumpestation til den mere komplekse spildevandspumpestation eller behandlingsproces. De er designet til at gøre pumperne så effektive som muligt, forsyne dig med relevante data og undgå nedbrud af pumpen. Styringsenhederne Flygt har stærke og unikke egenskaber særligt beregnet til spildevand og er som standard indbygget. Det betyder, at du vil få nedsat energiforbruget og spare vedligeholdelsesomkostninger. Med en Flygt-pumpestyringsenhed maksimerer du potentialet i din pumpestation.  

Gennemse Kontroller