It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

CD-serien

Stort volumen, medium løftehøjde, stærke egenskaber ifm. håndtering af faste partikler

• Flow: 0 – 16.500 gpm

• Løftehøjde: 95 – 280 ft

EKSTRAUDSTYR OMFATTER:

• 316 eller CD4MCu rustfri stålpumpe-endekonstruktion til applikationer med høje og lave pH-værdier

• Trailer-montering eller medemontering, der begge omfatter integrerede brændstoftanke, der kan køre hele natten

• Lyddæmpende kabinetter

Har du brug for hjælp?

Kontakt en ekspert
Pumpemodeller
Pumpemodeller
Viser 1 – 2 af 2

Godwin | CD-serien

CD75M

  • Dri-Prime® automatisk selvansugende system
  • Nem vedligeholdelse begrænset til kontrol af væskeniveau og filtre
  • Mekanisk pakning i væskebad for...

Godwin | CD Series

Godwin CD100S

• Dri-Prime® automatic self-priming system 
• Interchangeable CD and NC impellers – 2 pumps in 1 
• Redesigned...