It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Mixere med fast varvtal

Pålidelige og effektive mixere til alle applikationer

Viser 1 – 9 af 9

Flygt

4630 kompaktmixer

  • Motoreffekt på 1,5 - 1,9 kW og trykkraftområde på 200 - 500 N
  • Propellerdiameter på 0,368 m (14,5 in)
  • Kompakt, robust motor med direkte...

Flygt

4640 kompaktmixer

  • Motoreffekt på 2,5 - 3,0 kW og trykkraftområde på 200 - 800 N
  • Propellerdiameter på 0,368 m (14,5 in)
  • Kompakt, robust motor med direkte...

Flygt

4650 kompaktmixer

  • Motoreffekt på 3,7 - 6,2 kW og trykkraftområde på 800 - 1500 N
  • Propellerdiameter på 0,580 m (22,8 in)
  • Kompakt, robust motor med direkte...

Flygt

4650 LSPM kompaktmixer

  • Motoreffekt på 5 - 8,2 kW og trykkraftområde på 900 - 2400 N
  • Propellerdiameter på 0,580 m (22,8 in)
  • Kompakt, robust motor med direkte...

Flygt

4660 kompaktmixer

  • Motoreffekt på 7,5 - 11,2 kW og trykkraftområde på 800 - 3100 N
  • Propellerdiameter på 0,580 m (22,8 in)
  • Kompakt, robust motor med direkte...

Flygt

4670 kompaktmixer

  • Motoreffekt på 13 - 14,9 kW og trykkraftområde på 1400 - 3800 N
  • Propellerdiameter på 0,766 m (31,6 in)
  • Kompakt, robust motor med direkte...

Flygt

4680 kompaktmixer

  • Motoreffekt på 18,5 - 30 kW og trykkraftområde på 1400 - 7000 N
  • Propellerdiameter på 0,766 m (31,6 in)
  • Kompakt, robust motor med direkte...

Flygt

Flygt 4220

  • Justérbar hastighed for at levere det ønskede output - giver mulighed for betydelige energibesparelser.
  • Avanceret funktionalitet og øget...

Flygt

Flygt 4460 Biogas

  • Duplex stainless steel propeller for effective and efficient mixing of challenging digester content
  • Rated motor power range of 7.5 and 12.5 kW (50Hz)...