It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Silver Series II LP membrandiffusorer med skiver

Oversigt Specifikationer Brancher & Anvendelsesområder Dokumentation & Værktøjer
Oversigt

Oversigt

Produktfunktioner
  • Ideel til slam og andre krævende applikationer.
  • Lavtryksversion af Sanitaire Silver Series II-membran
  • Håndterer luftstrømme på op til 17 Nm3/time med et minimalt trykfald.

Pålidelige lavtryksdiffusorer

Sanitaire Silver Series II LP er en 9-tommers lavtryksversion af Silver Series II-membranen og har et modificeret slidsmønster til håndtering af luftstrøm på op til 17 Nm3/h, med et minimalt trykfald.

Den unikke membranform, integreret O-ring og topforsegling med gevindskåret sikringsring, som forhindrer lækage, giver lavere energiforbrug og øget effektivitet. En meget effektiv, integreret kontrolventil gør det let at lukke for beluftningszonerne i forbindelse med opgaver, hvor der skiftevis skal tilføres luft og ikke tilføres luft.

Sanitaires patenterede rørsamlinger er designet til at modstå termisk ekspansion og sammentrækning, trykstød og andre dynamiske belastninger, mens rørstøtter giver mulighed for trinløs nøjagtig højdejustering til gitterets niveau.

Specifikationer

Specifikationer

General Information
Silver Series II LP membrandiffusorer med skiver
Standards
ASCE, ATV, ISO, ASTM, ASME
Applications
Aerobic Digesters, Conventional Activated Sludge, MBR, SBR, Oxidation Ditches, Channel Aeration
Air on / air off operation
Yes
Shop oxygen transfer test
Available
Performance warranties
Yes
Fixed to floor systems
Yes
Retrievable (liftable) design available
Yes
System Components
Silver Series II LP membrandiffusorer med skiver
Droplegs
304 SS, 316 SS
Manifold
uPVC, cPVC
Distribution header
uPVC
Supports
304 SS, 316 SS
Liquid purge system
Manual or Automatic Available
Disc diffusers
uPVC, EPDM
Controls (optional)
OSCAR process performance optimizer
Blowers (optional)
Positive displacement or centrifugal
SaniClean liquid cleaning system (optional)
Safe diffuser DWP recovery system
Diffuser Properties
Silver Series II LP membrandiffusorer med skiver
Diffuser types (mm)
Saddle and Screw-on - 178 mm and 229mm
Diffuser types (inches)
Saddle and Screw-on - 7" and 9"
Typical operating air flow range per diffuser
1 scfm to 10 scfm (1.7 Nm3/h to 17 Nm3/h)
Typical standard oxygen transfer efficiency (SOTE)
4-6.5% per m submergence (1.3-2% per ft submergence)
Typical standard aeration efficiency
1.5-4kg O2 / kWh (3-8 lb O2 / hph)
Special features
Membrane slit pattern that is stronger and harder to clog for digester applications
Integrated check-valve
Yes
Diffuser membrane material
Proprietary Sanitaire Blend EPDM
Diffuser holder material
uPVC and Polypropelene
Effective surface area
7" = 0.26 ft2 (0.024 m2) , 9" = 0.41 ft2 (0.038 m2)
Orifice size
5.3mm or 6.1mm
Brancher & Anvendelsesområder

Brancher & Anvendelsesområder

Anbefalede Brancher og Anvendelsesområder

Spildevandssystemer
Byggesystemer Spildevandssystemer
Rensning af spildevand
Farmaceutisk/Biofarmaceutisk Rensning af spildevand
Dokumentation & Værktøjer