It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

ICEAS Advanced SBR (Sequencing Batch Reactor)

Oversigt Systemkomponenter Specifikationer Brancher & Anvendelsesområder Dokumentation & Værktøjer
Oversigt

Oversigt

Produktfunktioner
  • Biologisk behandlingssystem med kontinuerligt flow og integreret, forenklet procesdesign
  • Håndterer flows fra 100 m3/dag til 300.000 m3/dag med mulighed for at håndtere høje variationer i flow, op til 6 gange DWF
  • Minimerer energiforbruget med op til 50 %
  • Pladsbesparende
  • Enkel, intuitiv, tidsbaseret kontrol- og tendensfunktion
  • Fjerner nitrogen og fosfor
  • Kan fungere som et enkelt bassin for at lette vedligeholdelsen og/eller lukke ned, hvis et anlæg kører under den belastning, det er designet til
  • Gennemprøvet på næsten 1.000 installationer, procesgaranti kan gives

Enkel drift og pålidelige resultater

Xylems Sanitaire ICEAS Advanced SBR er et biologisk behandlingssystem med et konstant flow, som har mange fordele sammenlignet med konventionel aktivslam (CAS) og andre SBR’er, fordi det kombinerer proces, beluftning, klaring og kontrol i en enkelt behandlingstank. Systemet er fuldautomatisk og inkluderer et fuldt integreret procesdesign med beluftningssystem, blæsere, pumper, mixere, spildevandsdekantere, overvågnings- og kontroludstyr samt et omfattende proceskontrolsystem.

ICEAS Advanced SBR er designed til at reducere driftskompleksiteten. I modsætning til konventionelle aktivslam-anlæg er der ikke behov for primære eller sekundære bundfældningstanke eller returslampumper. Al behandling foregår i et enkelt bassin. Den konstante indstrømning sikrer, at variationer i flow og belastninger fordeles ligeligt i alle bassiner – det forenkler den daglige drift og driftsmæssige ændringer og betyder, at det enkelte bassin har lavt flow og lav vedligeholdelse.

Det intelligent designede proceskontrolsystem med enkel, intuitiv, tidsbaseret kontrol- og trend-funktion giver et fuldt systemoverblik, så det bliver nemt at optimere anlæggets ydeevne, forudse vedligeholdelse og reducere driftsomkostningerne – hvilket gør SBR'erne langt mindre komplekse.

Xylems ICEAS Advanced SBR kan håndtere flow på mellem 100 m3/dag og 300.000 m3/dag. Takket være det unikke bassindesign og en aktivt styret dekanter kan ICEAS Advanced SBR håndtere op til seks gange det gennemsnitlige flow og samtidig sikre en høj spildevandskvalitet på tværs af hele flowområdet. ICEAS Advanced SBR-processen kan også designes, så den fjerner kvælstof og fosfor fra spildevandet via biologisk fjernelse af næringsstoffer (BNR-proces).

Effektiv i hele levetiden

Xylems ICEAS Advanced SBR minimerer energiforbruget med op til 50 % takket være de yderst effektive beluftningsgitre og blæserteknologi kombineret med avancerede styringsfunktioner og instrumenter, der styrer processen ved hjælp af innovative algoritmer.

Ved hjælp af Xylems Sanitaire-fordelingsteknologi med konstant indstrømning spredes spidsbelastninger på tværs af alle bassiner - det forenkler driften og giver en besparelse på op til 30 % på det samlede miljøaftryk. ICEAS Advanced SBR er designet, så den fylder mindre. Resultatet er færre udgifter til anlægsinvesteringer takket være mindre pladskrav og lavere omkostninger til byggeri. 

Med næsten 1.000 installationer på verdensplan har Xylems designteam den erfaring, der skal til, for at skabe en optimeret, fleksibel løsning, der overholder både aktuelle og fremtidige krav.

Xylems ICEAS Advanced SBR-systemer optimeres desuden løbende takket være Xylems OSCAR process performance optimizer. OSCAR sikrer en præcis tilpasning af energiforbruget til det dynamiske behandlingsbehov, så der anvendes den helt rigtige mængde energi. Desuden er avancerede værktøjer, såsom automatisk Sludge Age Control (SIMS), ammoniakkontrol, rapporteringsværktøjer samt SCADA også tilgængelige.

Systemkomponenter

Systemkomponenter

Blæsere

Et forskelligartet sortiment af blæserteknologier, der dækker ethvert beluftningsbehov. Disse driftssikre, energieffektive blæsere, der er nemme at vedligeholde, optimerer driften af diffusorbeluftningssystemer.

Diffusorer

I processer til behandling af spildevand medvirker beluftning til at skabe et sundt aerobt miljø til mikrobiel nedbrydning af organiske materiale. Beluftning anses for at være den mest energiintensive proces på spildevandsanlæg, og den forbruger op til 65 % af anlæggets samlede energiforbrug. Xylems brede sortiment af diffusorer, herunder membran-, keramiske- og coarse bubble-diffusorer, et blevet gennemtestet over tid med over 22 millioner enheder installeret på verdensplan. Xylems omfattende applikationsekspertise er garanti for det rigtige produktsortiment med optimerede designs. Resultatet er systemer med gennemtestet, vedvarende driftssikkerhed og de laveste samlede driftsomkostninger i branchen.

Specifikationer

Specifikationer

General Information
ICEAS advanceret SBR (Sequencing Batch Reactor)
Flow rate
0.1 to 100+ MGD (300 to 300,000+ m3/d) typical
Applications
Removal of BOD, TSS, Ammonia, TN, and TP
Typical pretreatment
Coarse screen and grit removal
Batch or continuous feed
Continuous feed
Capable of operation with single tank
Yes
Variable decant periods
Yes, allows reduction in cycle time to treat higher hydraulic loads without reducing the aeration period
Pre-react zone as high F:M selector
Yes
Peak hydraulic capacity
Can accommodate 6 x average dry weather flow, due to variable decant time and continuous flow design
Shop oxygen transfer test
Included
Typical effluent without tertiary filter
<10 mg/l BOD and TSS, <5 mg/l TN, <1 mg/l TP
Possible effluent with tertiary filter
<5 mg/l BOD and TSS, <3 mg/l TN, <0.1 mg/l TP
Aeration efficiency achievable
6 to 10 lb O2/hr/bHp (4 to 6 kg O2/hr/kW)
Single source of all key equipment
Yes, design and supply of aeration and mixing equipment, pumps, blowers, valves, instruments, and controls into a single optimized package
Performance warranties
Guarantees for effluent quality or energy consumption available
Decanter
ICEAS advanceret SBR (Sequencing Batch Reactor)
Decanter material
304 or 316 SS
Type of decanter
Active, Mechanically Driven
Actuator
Electro-mechanical screw jack with variable speed motor
Weir visible from basin side wall
Yes, operator can visually observe discharged effluent quality
Parts requiring maintenance accessible from the walkway
Yes, routine maintenance can be performed without draining basin or taking unit out of service
Scum guard to exclude floatable solids
Yes, scum excluded during entire decant cycle
Fail safe overflow protection in case of power outage
Yes, decanter parked above top water level acts as an emergency overflow
Seals and bearings
Maintenance free, synthetic type
Instrumentation
ICEAS advanceret SBR (Sequencing Batch Reactor)
Float and level switches
Flygt LTU-40 level transducer and ENM-10 float switch
DO sensor
YSI/WTW model FDO 700 IQ
TSS
YSI/WTW model ViSolid 700 IQ
WAS flow meter
Xylem MJK Products model MagFlux 7200
Ammonia and nitrate sensors
YSI/WTW model VARiON Plus 700 IQ
Terminal / controller
YSI/WTW model 2020 IQ Sensor Net
Influent Control Valves
ICEAS advanceret SBR (Sequencing Batch Reactor)
Requirement
Not Required
Aeration Equipment
ICEAS advanceret SBR (Sequencing Batch Reactor)
Types of aeration equipment
Typically includes Fine Bubble Aeration (Gold Series membrane diffusers or Silver Series II membrane disc diffusers); Coarse Bubble Aeration optional (Stainless steel wide band diffusers), Retrievable Grids optional (Eco-lift retrievable aeration gird)
Air Control Valves
ICEAS advanceret SBR (Sequencing Batch Reactor)
Types of air control valves
Wafer type butterfly valves with electric motor actuator typical
Submersible Mixers
ICEAS advanceret SBR (Sequencing Batch Reactor)
Types of submersible mixers
Flygt 4600 Series
Waste Sludge Pumps
ICEAS advanceret SBR (Sequencing Batch Reactor)
Types of sludge pumps
Flygt submersible non-clog type
Controls, MCC, SCADA
ICEAS advanceret SBR (Sequencing Batch Reactor)
Types of controls
OSCAR process performance optimizer
Blowers
ICEAS advanceret SBR (Sequencing Batch Reactor)
Types of blowers
Positive displacement or centrifugal
Brancher & Anvendelsesområder

Brancher & Anvendelsesområder

Anbefalede Brancher og Anvendelsesområder

Spildevandssystemer
Byggesystemer Spildevandssystemer
Rensning af spildevand
Farmaceutisk/Biofarmaceutisk Rensning af spildevand
Filtrering
Genbrug > Tertiær behandling Filtrering
Dokumentation & Værktøjer

Dokumenter