Lowara Højeffektive ecocirc XL og XLplus vådcirkulationspumper

Oversigt Technical Drawings Brancher & Anvendelsesområder Dokumentation & Værktøjer
Oversigt

Oversigt

Produktfunktioner

SPECIFIKATION

  • Enkelt- eller dobbeltpumper i støbejern eller bronze
  • Løftehøjde op til 13 m
  • Flow op til 60 m3/h
  • Temperaturområde - 10° C - +110° C
  • Fås i støbejern eller bronze
  • XLplus kommunikerer med BMS system via modbus RTU og BACnet

Højeffektiv vådcirkulationspumpe

De nye Lowara ecocirc XL- og XLplus-pumper er vådcirkulationspumper, der er udstyret med state-of-the-art-teknologi inden for hydraulik, motorer og intelligente funktioner. ecocirc XL og XLplus indeholder alt, hvad du behøver, når du skal bruge en stor vådcirkulationspumpe. De formålstjenligt udviklede og let installerbare ecocirc XL- og XLplus-pumper er designet med henblik på enkelhed og effektivitet.

  • Høj effektivitet
  • Forskellige driftstilstande, der passer til alle typer situationer fra det virkelige liv
  • Automatisk proportional trykregulering (Δpv)
  • Konstant trykregulering (Δpc)
  • Differentialtemperatur-regulering (ΔpT)
  • Manuelt indstillet konstant hastighed
  • Nat drift
  • Let at installere og starte, ingen avanceret programmering
  • Klart display og nem indstilling med touch-knapper
  • Til varme og kolde medier, herunder varmt vand til hanen, geotermiske systemer og solcellesystemer
  • Kommuniker med Modbus RTU og BACnet-systemer
  • Kan styres fra en bærbar computer, tablet eller smartphone via WiFi.

UDSKIFTNINGSVEJLEDNING

I sidste ende skal gamle pumper udskiftes. Med det nye højeffektive ecocirc-sortiment betaler det sig at udskifte en 5 år gammel pumpe allerede i dag. Forskellen i effektivitet gør, at investeringen lønner sig allerede efter to år (afhængigt af driftstiden).

Teknologi

Technical Drawings

Brancher & Anvendelsesområder

Brancher & Anvendelsesområder

Anbefalede Brancher og Anvendelsesområder

Små landbrug
Landbrug og vanding Små landbrug
HVAC-køling
Byggesystemer HVAC-køling
HVAC-opvarmning
Building Systems HVAC-opvarmning
Geotermisk
Energi og kraft Geotermisk
Byggesystemer
Kommercielle bygninger Byggesystemer
Dokumentation & Værktøjer

Dokumentation & Værktøjer

Interaktive Værktøjer

Xylect
Xylect

Værktøj til valg af Xylem-produkter.

Brochure

Guideline

Technical Brochure