Lowara e-NSC End suction-pumper af støbejern

Oversigt Specifikationer Brancher & Anvendelsesområder Dokumentation & Værktøjer
Oversigt

Oversigt

Produktfunktioner

HØJ EFFEKTIVITET

Nydesignede, højeffektive hydrauliske funktioner, der ligger godt og vel over ErP2015-niveauet, samt IE3-motorer danner grundlaget for særdeles lave driftsomkostninger. Med henblik på at reducere driftsomkostningerne yderligere kan e-NSC udstyres med en Hydrovar-pumpe-controller med variabel hastighed (op til 45 kW).

 

LANG LEVETID OG NEM VEDLIGEHOLDELSE

Robust design og udskiftelige slitageringe i rustfrit stål sikrer lang levetid. e-NSC er også designet med henblik på nem vedligeholdelse, og alle servicepunkter er lettilgængelige, hvilket reducerer nedetiden.

DEN HELT RIGTIGE KONFIGURATION

e-NSC er den rigtige løsning til tusindvis af væsker. Materialevalgmulighederne spænder fra støbejern til rustfrit duplex-stål og forskellige mekaniske muligheder i forbindelse med tætningsfladerne.

e-NSC end suction-pumperne leveres i tre forskellige konfigurationer:

  • Bundramme med kobling og motor
  • Pumpehjulet koblet direkte på motoraksel
  • Fast kobling på standardmotor

End suction-pumper, der aldrig har været bedre

Lowara e-NSC end suction-pumperne kombinerer høj effektivitet med stor fleksibilitet med hensyn til installation, materialevalg og temperatur. Dette gør e-NSC til det naturlige valg til transport af vand, hydroniske varme- og kølesystemer, brandbeskyttelsessystemer og et stort antal industrielle applikationer.

 

Specifikationer

Specifikationer

Brancher & Anvendelsesområder

Brancher & Anvendelsesområder

Anbefalede Brancher og Anvendelsesområder

Ballastvand
Marine Ballastvand
Pumpning, trykforøgelse og overvågning
Olie og gas > Hydraulisk frakturering Pumpning, trykforøgelse og overvågning
Vandhåndtering på platform
Olie og gas > Hydraulisk frakturering Vandhåndtering på platform
Håndtering af tilbageløb og produceret vand
Olie og gas > Hydraulisk frakturering Håndtering af tilbageløb og produceret vand
Forbedret olieindvinding
Olie og gas > Konventionel Forbedret olieindvinding
Vandhåndtering på platforme
Olie og gas > Offshore Vandhåndtering på platforme
Trykforøgelse
Vandland og attraktioner Trykforøgelse
Trykforøgelse
Surfture Trykforøgelse
Trykforøgelse
Kommercielle pools Trykforøgelse
Rensningssystemer og pumper til drikkevand
Kommunalt vand og spildevand Rensningssystemer og pumper til drikkevand
Vandtransport og -trykforøgelse
Minedrift og brydning af sten/aggregater > Produktion Vandtransport og -trykforøgelse
Midstream
Olie og gas Midstream
Konventionel
Olie og gas Konventionel
Kommercielle pools
Pools og fritidsattraktioner Kommercielle pools
Fjernkøling og -varme
Kommercielle bygninger Fjernkøling og -varme
HVAC-opvarmning
Building Systems HVAC-opvarmning
Byggesystemer
Kommercielle bygninger Byggesystemer
HVAC-køling
Byggesystemer HVAC-køling
Vandland og attraktioner
Pools og fritidsattraktioner Vandland og attraktioner
Dokumentation & Værktøjer

Dokumentation & Værktøjer

Interaktive Værktøjer

Xylect
Xylect

Værktøj til valg af Xylem-produkter.

Brochure

Technical Brochure