Lowara e-LNE in-line pumper

Oversigt Specifikationer Brancher & Anvendelsesområder Dokumentation & Værktøjer
Oversigt

Oversigt

Produktfunktioner

Med eller uden frekvensomformer type Hydrovar - maks. 22 kW

Udviklet med henblik på bygningstjenester

Den højeffektive tilgang og hydrauliske performance, der er optimeret med henblik på variabel hastighedskontrol, og det kompakte fodaftryk gør e-LNE in-line pumperne til det perfekte valg til krævende bygningsapplikationer.

HØJ EFFEKTIVITET OG OMKOSTNINGSBESPARENDE DRIFT

Nydesignede, højeffektive hydrauliske funktioner, der ligger godt og vel over ErP2015-niveauet, samt IE3-motorer danner grundlaget for særdeles lave driftsomkostninger. Hydraulikken er optimeret for at tilgodese variabel hastighedskontrol, og når der anvendes en Hydrovar-pumpe-controller, er det muligt at opnå energibesparelser på op til 70 %.

LANG LEVETID OG NEM VEDLIGEHOLDELSE

Robust design, forskellige lejebukstørrelser og udskiftelige slitageringe i rustfrit stål sikrer lang levetid. e-LNE er også designet med henblik på nem vedligeholdelse, og alle servicepunkter er lettilgængelige, hvilket reducerer nedetiden.

 

Teknisk info:

Findes i 2 versioner:

  • Stubaksel med standard Lowara motor
  • Udvidet aksel med specialtilpasset Lowara motor

   

  • Kommer med standard IE3 motorer, 2- og 4-polet.
  • Akseltætning til forskellige væskemedier. 
  • Maks. Q: 305/900 m3/h
  • Maks. H: 55/57 m
  • Maks. væsketemp. standardversion: -25 grader C - +120 grader C (ved forespørgsel -20 grader C - +140 grader C)

 

Specifikationer

Specifikationer

Brancher & Anvendelsesområder

Brancher & Anvendelsesområder

Anbefalede Brancher og Anvendelsesområder

Dokumentation & Værktøjer

Dokumentation & Værktøjer

Interaktive Værktøjer

Xylect
Xylect

Værktøj til valg af Xylem-produkter.

Brochure

Manual

Technical Brochure