Jabsco 31705 Lænsepumpe og afløbspumpe til bruserum

Oversigt Dokumentation & Værktøjer
Oversigt

Oversigt

Produktfunktioner

Model nr.: 31705-serien

  • Tørkørsel uden beskadigelse
  • Jævn gennemstrømning
  • Membranpumpens med fire stempler
  • Stærk og robust motor med termisk overbelastningsbeskyttelse
  • Snap-in-porte
  • Vandtæt belægning
  • Overholder USCG-forordning 183.410 og EN ISO 8846 MARINE (Standarder for antændelsesbeskyttelse)
  • Overholder EN 50081-1 Elektromagnetisk kompatibilitet
  • Overholder EN ISO 8849 MARINE Elektrisk lænsepumpe

Lænse-/Livewell-/Membranpumpe til generelle formål

Flowhastighed: Nominelt 16,3 liter/min
Selvansugende fra tør op til 2,4 m

Dokumentation & Værktøjer

Dokumentation & Værktøjer

Dokumenter