It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Styringsenheder til pumpestationer Flygt SmartRun® Styringsenhed til pumpestationer

Oversigt Brancher & Anvendelsesområder Dokumentation & Værktøjer
Oversigt

Oversigt

Produktfunktioner
  • Øget pumpedriftssikkerhed
  • Patentbeskyttet energisparefunktion sparer op til 30 %
  • Nem at starte
  • Forprogrammeret og optimeret til Flygt N-pumper
  • Pumpe-, oliesump- og rørrensning
  • Kan anvendes til duplex- og triplex-pumpestationer

HASTIGHEDSSTYRING HAR ALDRIG VÆRET NEMMERE

Vi introducerer hermed SmartRun™, en pumpestyringsenhed til pumpestationer med op til tre alternerende pumper. Som en integreret del af Experior™-produktserien lader denne pumpestyringsenhed din pumpe passe sig selv. Den frigør restmateriale og fjerner tilstopninger, når det er nødvendigt, finder selv den optimale hastighed for en energieffektiv og omkostningseffektiv drift, og kommunikerer med eksternt overvågningsudstyr, så du kan have ro i sjælen.

SmartRun™

SmartRun™ intelligent pumpestyring kombinerer den avancerede funktionalitet af et VDF/drev med en enkel og intuitivt grænseflade. En række nøglefunktioner for spildevandspumpning leveres forprogrammerede og med forudindstillede parametre. Faktisk er visse funktioner som f.eks. ”Energy Minimizer” og rengøringsfunktionen adaptive, hvilket er en garanti for, at pumpestationen stadig kan optimeres, selvom der sker ændringer i fremtiden.

SmartRun tager sig af pumperensning, rørrensning, sumprensning og reduktion af vandslag ved hjælp af intelligent blød start og stop, hvilket skaber en ny grad af pålidelighed og effektivitet. Den integrerede intelligens og variable hastighedsstyring gør den til et perfekt match for Flygt N-pumper - en kombination der potentielt kan betyde energibesparelser på 50 %.

Den gør det, som de andre prøver at gøre. SmartRun™ ​ - N-pumpe-optimizeren!

Brancher & Anvendelsesområder

Brancher & Anvendelsesområder

Anbefalede Brancher og Anvendelsesområder

Dokumentation & Værktøjer

Dokumentation & Værktøjer

Interaktive Værktøjer

Tekniske produktoplysninger
Tekniske produktoplysninger

Få yderligere tekniske oplysninger om dine Xylem-produkter her.

Dokumenter