Flygt 2000 Series Flygt 2400

Oversigt Tilbehør Brancher & Anvendelsesområder Dokumentation & Værktøjer
Oversigt

Kan lejes

Oversigt

Produktfunktioner
  • Explosion-proof versions available
  • 2-stage, high-head option
  • Submerge up to 150 ft (50 m)
  • Cast Iron

Decades of proven reliability

The Flygt 2400 pump has been around for decades, and it continues the tradition of the 2201 pumps for reliability and versatility. With optimized geometries and built with material to provide excellent wear-resistance, the rugged design puts up with nearly anything our most demanding users will throw at it.

Versatility in applications

The 2-stage 2400 HT reaches higher heads than any other pump in the 2000 series, yet still allows for impressive solids handling. This makes it the pump of choice for many mine drainage applications, but the medium-head 2400 MT pump is also a truly versatile dewatering problem solver.

Tilbehør

Tilbehør

Tilbehør

QD Rør & Beslag

  • Varmgalvaniseret stål med stor trækstyrke
  • Quick Disconnect (QD) koblingssystem​
  • 2" til 12" rør, fittings og adaptere er tilgængelige

Flåder & Stativer

  • Letvægts- og omkostningseffektivt alternativ til traditionelle stålpontoner
  • Anvendes til et bredt udvalg af applikationer i miner, stenbrud, byggepladser, spildevandsanlæg og industrielle anlæg
  • Fås til næsten alle Flygt-pumpemodeller

Originale dele

Wear Kits

  • Minimer nedetid
  • Nem adgang til alle kritiske dele til de mest almindelige reparationer af Flygt afvandingspumper 
  • Lavere omkostninger end at købe individuelle reservedele 
  • Forenklet administration af reservedele 
  • Letter kombinationen af ​​sæt til omfattende reparationer
  • Slidstærke ægte Flygt-reservedele giver lang levetid

Statorer

  • Optimal motorydelse og forlænget levetid for motoren 
  • Øget effektivitet for pumpe og mixer
  • Høj sikkerhedsmargen 
  • Optimeret varmeoverførsel og tolerance ved høje driftstemperaturer 
  • Minimeret risiko for kortslutninger 
  • Pålideligt drift med variabelt frekvensdrev (VFD)
Brancher & Anvendelsesområder

Brancher & Anvendelsesområder

Anbefalede Brancher og Anvendelsesområder

Afvanding
Minedrift og brydning af sten/aggregater > Produktion Afvanding
Afvanding
Underjordisk Afvanding
Kildevand
Minedrift og brydning af sten/aggregater > Produktion Kildevand
Afvanding
Åbent brud Afvanding
Bypass- og backup-pumpning
Industri generelt Bypass- og backup-pumpning
Opgaver i marken
Bygge/anlæg Opgaver i marken
Åbent brud
Minedrift og brydning af sten/aggregater Åbent brud
Underjordisk
Minedrift og brydning af sten/aggregater Underjordisk
Job Site Drainage
Job Site Application Job Site Drainage
Dokumentation & Værktøjer

Dokumentation & Værktøjer

Dokumenter