Flojet G80 Pulpjet
Oversigt

Oversigt
Produktfunktioner
Model No.: G80 Series
- Patented enlarged diameter check valves, capable of passing pulp and particles easily
- Highest flow rate available. Capable of CO2 inlet pressuers up to 80 psi (5.5 bar)
- Ultimate performance and reliability with the patented shuttle valve
- Shuts off automatically when bag is empty and restarts when bag is connected
- Quiet operation with exhaust muffler
- Easy installation with quick disconnect ports
For commmercial smoothie dispensing
Applications:
Designed for dispensing Bag-in-Box syrups, juice concentrates which have pulp and particles (up to 1/8" or 3mm)
Specifikationer
Specifikationer
Brancher & Anvendelsesområder
Brancher & Anvendelsesområder
Anbefalede Brancher og Anvendelsesområder

Føde- og drikkevarer
Føde- og drikkevareservices

Føde- og drikkevareservices
Dispensering af kolde drikkevarer

Føde- og drikkevareservices
Ismaskiner og køling
Dokumentation & Værktøjer