Flojet G55 Series Gas (C02)/Air Driven Pump
Oversigt

Oversigt
Produktfunktioner
Model No.: G55 Series
- Highest flow rate available
- High CO2 inlet pressure capability for long runs - up to 90 psi (6.2 bar)
- Ultimate performance and reliability with extended service life
- Built-in auto shutoff, automatically shuts off pump when bag is empty and restarts when a full bag is connected
- Easy installation with all quick disconnet ports
- Quiet operation
- High altitude shutoff also available
- Recyclable materials
Applications:
Designed for dispensing Bag-in-Box syrups, juice concentrate (without pulp or particulates), teas, wines and liquor;Supplies the following from remote location: 4 x 3.0 oz (89ml) valves (each dispenses at 0.5 oz/sec); or 2 x 4.5 oz (133ml) valves (each dispenses at 0.75 oz/sec).
Specifikationer
Specifikationer
Teknologi
Technical Drawings
Drawing
Ydelseskurver
Ydelseskurver

Brancher & Anvendelsesområder
Brancher & Anvendelsesområder
Anbefalede Brancher og Anvendelsesområder

Føde- og drikkevarer
Føde- og drikkevareservices

Føde- og drikkevareservices
Dispensering af kolde drikkevarer

Føde- og drikkevareservices
Ismaskiner og køling
Dokumentation & Værktøjer