Flojet 18555-000A Bærbar affaldspumpe til RV'er

Oversigt
Model nr.: 18555-000A
- Sluttet direkte til RV-spildevandsudløb
- Eliminerer 3" (75 mm) spildevandsslange
- Haveslangeudløbsport
- Ferskvands-rensefunktioner
- Fjernbetjent håndholdt on/off-kontakt med 6' (1,8 m) ledningsnet
- Mulighed for dump over længere afstande
- Mulighed for drænopsamlingstanke hjemme
- Nem rengøring og opbevaring
- Robust, bærbar opbevaringskasse
- USCG- og CSA-godkendt
- Beskyttelse mod tørkørsel
Flojet 18555-000 DC bærbar affaldspumpe er den ideelle løsning til tømning af holdingstanke på fritidskøretøjer, så du undgår besøg på tømningsstationer. Maceratorsektionen knuser affald ned til en partikelstørrelse på højst 1/8”, så det nemt kan pumpes gennem en haveslange (mindst 5/8”). Pumpesektionen er selvansugende, og enheden kan derfor monteres over tanken på et praktisk sted.
Tømmer de fleste recirkulerende toiletter på mindre end 2 minutter; tømmer en typisk 115-liters holdingtank på mindre end 3 minutter.
18555-seriens affaldspumpe opbløder og pumper alt affald og papir, der normalt forekommer i fritidskøretøjers affaldssystemer. DEN KAN IKKE HÅNDTERE HÅRDE FASTE GENSTANDE, HYGIEJNEBIND ELLER KLUDE