It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Costa Rica. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Bombeo de residuos

A medida que las plantas de aguas residuales aumentan de tamaño y se vuelven más sofisticadas, ocurre lo mismo con la demanda de tratar grandes cantidades de lodos, que es una operación cara y compleja. Xylem cuenta con la experiencia demostrada y con las bombas para ofrecer soluciones fiables y eficientes para tratar lodos.

Las bombas de Xylem para el tratamiento de lodos incluyen:

  • Una gama completa de bombas centrífugas antiatasco sumergibles y montadas en seco para el transporte de lodos de hasta un 8 % de sólidos
  • Bombas de cavidad progresiva para la manipulación de lodos espesos con hasta un 45 % de sólidos secos
Brands
Brands
Flygt logo
Flygt

Una gama de productos y soluciones de primera clase para el traslado y el tratamiento de a

Godwin logo
Godwin

Una amplia línea de bombas autocebantes totalmente automáticas usadas en aplicaciones de a