It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Puerto Rico. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Extinción de incendios y bombas provisionales de extinción de incendios

Para la protección de la vida y los bienes. En cualquier sistema de extinción de incendios, tanto si se trata de un sistema de aspersión automática como de un sistema de columna hidrante, resulta esencial disponer de productos fiables. La dilatada experiencia de Xylem en este ámbito les ha permitido conseguir una completa gama de bombas contra incendios y conjuntos compactos diseñados y probados para satisfacer la mayoría de los estrictos requisitos de un edificio.

La oferta de Xylem para la extinción de incendios

Conjuntos compactos de bombas contra incendios
Conjuntos de bombas contra incendios listos para instalar que cumplen las normas UL, FM o EN12845. Los grupos de presión están fabricados con aspiración axial centrífuga de hierro fundido o acero inoxidable, bombas de cámara partida o bombas multietapa, en función de los requisitos de altura y caudal.

El diseño modular del conjunto de bombas contra incendios no solo facilita una instalación sencilla, sino que también permite que cada módulo del conjunto contra incendios se adapte para satisfacer los requisitos específicos de los sistemas de extinción de incendios. Se pueden seleccionar motores eléctricos o diésel con cada módulo, lo que ayuda al usuario final a obtener la configuración correcta, garantizando los máximos niveles de seguridad y fiabilidad.

Bombas
Bombas de aspiración axial, cámara partida, multietapa y de turbina vertical que cuentan con la certificación UL o FM o que se han aprobado para incorporarse en conjuntos de bombas contra incendios conforme a EN12845.

Brands
Brands
Lowara Color Logo
Lowara

Soluciones fiables y económicas de Lowara para el bombeo y la circulación de agua limpia o

Godwin logo
Godwin

Una amplia línea de bombas autocebantes totalmente automáticas usadas en aplicaciones de a