It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode
查看全部 Aeration Equipment

Silver系列II LP膜盘式扩散器

  • 这是该产品的最小订单数量。请检查数量并重新加入购物车。

联系我们

*  必填字段
  • 是污泥和其他重型应用的理想选择
  • Sanitaire Silver Series II系列低压膜式泵
  • 能够以最小的压力损失处理高达17 Nm(3)/h(10 scfm)的气流

可靠的低压扩散器

Sanitaire Silver系列II LP为9英寸的Silver系列II低压膜式泵,具有改进的狭缝式样,能够以最小的压力损失处理高达17 Nm(3)/h(10 scfm)的气流,相当于每分钟11标准立方英尺。

独特的膜形状、一体式O形环和防止泄漏的顶部密封螺纹卡环可以降低能耗、提高运行效率。高效的一体式止回阀可以轻松关闭曝气区域,以便送入/停送空气。

Sanitaire专利管接头设计用于承受热膨胀和收缩、水锤和其他动态应力,而管支架可以进行无限高度调节,以实现精确的网格平整。

 

技术规范